LT8336

推荐用于新设计

具有 PassThru 的 40 V、2.5 A、低 IQ 同步升压 Silent Switcher

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 静音切换器® 架构
    • 超低 EMI 发射
    • 可选扩频频率调制 (SSFM)
  • 继承电源开关, 40 V, 2.5 A
  • 宽输入/输出电压范围:2.7 V 至 40 V
  • 低静态 VIN 引脚电流:
    • 0.3µA 关断电流
    • 4µA 连续模式® 运行
    • 15µA 直通 (VIN > VOUT)
  • 同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
  • 可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
  • 轻载时的脉冲跳跃或突发模式操作
  • 输出软启动和电源正常监控
  • 内部补偿
  • 精确的 1 V 使能引脚阈值
  • 小型 16 引脚 (3 mm × 3 mm) LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LT8336
具有 PassThru 的 40 V、2.5 A、低 IQ 同步升压 Silent Switcher
LT8336-acl LT8336-pc LT8336-pg
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8336

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8336
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2505A

具有2.5 A、40 V开关的低IQSilent Switcher同步升压转换器

产品详情

演示电路2505A是一款低IQ、Silent Switcher®同步升压转换器,内置LT8336。根据输入电压,DC2505A可将8V至20V电源电压转换为24V输出,负载电流高达1.5A。DC2505A可在2MHz的开关频率下工作。

DC2505A包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的SYNC引脚工作模式。默认设置为跳脉冲工作模式。

DC2505A已安装EMI滤波器。可通过将电压源连接到VEMI端子并将输出连接到VOUT2端子包含该EMI滤波器。

“性能概览”部分详细介绍了DC2505A在室温下的额定值。

LT8336数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2505A的此快速入门指南配合阅读。

DC2505A
具有2.5 A、40 V开关的低IQSilent Switcher同步升压转换器
DC2505A DC2505A DC2505A DC2505A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8336的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览