高効率、超低消費電流の42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ

2017年09月18日

LT8610は高い性能を誇る主要機能を1個の小型チップに集積した降圧レギュレータで、同期整流により最大96%の効率を達成します。このデバイスは消費電流が2.5µAと低いので、バッテリ寿命が長く、外付け回路が不要です。また、高速スイッチングにより基板面積が小さく抑えられており、EMI問題の防止に効果的です。損失電圧は1Aで200mVと低いので、広い入力電圧範囲を提供します。LT8610は、最大42Vの高入力電圧と最大2.5Aの負荷電流を必要とする多数の降圧アプリケーションに最適です。

LT8610 製品詳細ページ

高効率、超低消費電流の42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ

2017年09月18日
LT8610は高い性能を誇る主要機能を1個の小型チップに集積した降圧レギュレータで、同期整流により最大96%の効率を達成します。このデバイスは消費電流が2.5µAと低いので、バッテリ寿命が長く、外付け回路が不要です。また、高速スイッチングにより基板面積が小さく抑えられており、EMI問題の防止に効果的です。損失電圧は1Aで200mVと低いので、広い入力電圧範囲を提供します。LT8610は、最大42Vの高入力電圧と最大2.5Aの負荷電流を必要とする多数の降圧アプリケーションに最適です。
LT8610 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成