LT8610
LT8610
製造中静止電流が2.5μAの42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の同期動作:
- 12V入力、5V/1A出力時の効率:96%
- 12V入力、3.3V/1A出力時の効率:94%
- 短い最小スイッチ・オン時間:50ns
- すべての条件で低ドロップアウト:200mV(1A時)
- 小型のインダクタを使用可能
- 低EMI
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピンしきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT8610は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、消費する静止電流はわずか2.5µAです。必要な外付け部品が最小限で済むように、上側および下側のパワー・スイッチの他に、必要なすべての回路が内蔵されています。低リップルのBurst Mode動作により、非常に小さい出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。SYNCピンにより、外部クロックへの同期が可能です。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8610をシャットダウンして入力電源電流を1µAまで減らすことができます。TR/SSピンに接続するコンデンサにより、起動時の出力電圧上昇速度を設定できます。VOUTが設定出力電圧の±9%以内に入るか、フォルト状態になると、PGフラグで通知します。LT8610は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた小型16ピンMSOPパッケージで供給されます。
Feedback Voltage | Min VIN | Output Current | Notes | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 1.5MHz to 2.2MHz, Optimized Transient Response |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 200kHz to 2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Improved Burst Mode Efficiency |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 175°C Max Junction Temp |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Higher Iout, 30ns Min On Time |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用の降圧電源
- GSM電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 6
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
Book & eBook 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8610EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8610EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8610EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8610EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8610EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8610HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT8610HMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
回路モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
LTC4370 | 新規設計に推奨 | 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8610A LT8610AB |
静止電流が2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8610 Demo Circuit - µPower Synchronous Step-Down Regulator (3.8-42V to 3.3V @ 2.5A)
- LT8610/LT3008-2.5 Demo Circuit - Ultralow Iq 2.5V, 3.3V Step-Down with LDO (3.8-27V to 3.3V @ 2.5A & 2.5 @ 20mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
- LT8610AC
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。