絶縁型USB
USBアイソレータは、PCなどのホストとその周辺機器間の通信インターフェースを保護します。アナログ・デバイセズは、iCoupler®デジタル絶縁技術を活用し、設計時間、スペース、システム・コストを削減できるDC/DCコンバータ内蔵/非内蔵の高速USB対応製品を幅広く提供しています。ホスト、ハブ、バス・スプリッタ、周辺機器のいずれにも、これらのトランスペアレントUSBデジタル
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADUM3166
新規設計に推奨
絶縁型USB 2.0のハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード向け実効値3.75kVのデジタル・アイソレータ
ADUM3165
新規設計に推奨
絶縁型USB 2.0のハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード向け実効値3.75kVのデジタル・アイソレータ
ADUM4166
新規設計に推奨
絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(ダウンストリーム・クロック入力)
ADUM4165
新規設計に推奨
絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(アップストリーム・クロック入力)
LTM2894
製造中
絶縁型USBデータ・トランシーバ
LTM2884
製造中
絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
ADUM3160
製造中
USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード
ADUM4160
製造中
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード
MAX3346E
製造中
UCSPパッケージ、±15kV ESD保護付き、USBトランシーバ
MAX3345E
製造中
USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ
安全性および規制適合に関する情報
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}