絶縁型インターフェース

アナログ・デバイセズの絶縁インターフェース製品は、高性能絶縁と堅牢な通信プロトコルを組み合わせ、過酷な産業、自動車、エネルギー、医療環境において安全、高速、高信頼性のデータ伝送を実現します。アナログ・デバイセズの通信製品ポートフォリオには、RS-232、RS-485、USB、CAN、I2C、SPI、そして業界をリードする高速ギガビットLVDSへの対応が含まれています。アナログ
Viewing:

サブカテゴリ

絶縁型CAN
アナログ・デバイセズの絶縁型コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。
絶縁型I²C
アナログ・デバイセズの絶縁型I2Cアイソレータは、アナログ・デバイセズのiCoupler®チップ・スケール・トランス技術に基づく完
絶縁型LVDS
アナログ・デバイセズの絶縁型低電圧差動信号(LVDS)ソリューションは、高速デジタル通信とガルバニック絶縁を組み合わせ、アナログ・デバイセズの実績あるiCoupler®技術を使用して
絶縁型RS-485 & RS-232
RS-232は、TIA/EIA-232-Fで定義されたシリアル通信規格で、終端されていないシンプルな多芯ケーブルでデータを伝送します。アナログ・デバイセズは、ロジック・レベル・インターフェースとライン
絶縁型SPI
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、マイクロコントローラとセンサー、ADC、DAC、シフト・レジスタ、SRAMなどの周辺機器間で最も広く使用されているインターフェースの1つです。アナ
絶縁型USB
USBアイソレータは、PCなどのホストとその周辺機器間の通信インターフェースを保護します。アナログ・デバイセズは、iCoupler®デジタル絶縁技術を活

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成