絶縁型RS-485 & RS-232
絶縁型RS-485 & RS-232
RS-232は、TIA/EIA-232-Fで定義されたシリアル通信規格で、終端されていないシンプルな多芯ケーブルでデータを伝送します。アナログ・デバイセズは、ロジック・レベル・インターフェースとライン・トランシーバを絶縁することにより、グランド・ループを除去する絶縁型RS-232トランシーバを提供しています。これらの絶縁型トランシーバは、電圧スパイクやコモンモード過渡現象から保護されるため
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADM2895E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2761E
新規設計に推奨
5.7kV実効値、絶縁型、高動作電圧、RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2763E
新規設計に推奨
5.7kV実効値、絶縁型、高動作電圧、RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2461E
新規設計に推奨
500kbps、5.7kV実効値、信号絶縁型半二重RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2463E
新規設計に推奨
500kbps、5.7kV実効値、信号絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2863E
新規設計に推奨
5.7kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2565E
新規設計に推奨
3kV実効値、半二重25Mbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2561E
新規設計に推奨
3kV実効値、半二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2563E
新規設計に推奨
3kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}