絶縁型ADC
アナログ・デバイセズの絶縁型ADCは、高精度変換とアナログ・デバイセズ独自の高電圧iCoupler®絶縁技術を統合し、堅牢で高性能な絶縁型電流/電圧測定を実現します。代表的なアプリケーションには、モータ駆動、ソーラー・インバータ、バッテリ管理、ファクトリー・オートメーション、計測器、EV充電器、トラクション・インバータなどがあります。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADuM7802
新規設計に推奨
シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた25MHz絶縁型ADC
ADuM7812
新規設計に推奨
シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた50MHz絶縁型ADC
ADuM7811
新規設計に推奨
シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型ADC
ADuM7801
新規設計に推奨
シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた25MHz絶縁型ADC
ADE9113
製造中
SPIを使用した絶縁型シグマデルタADC
ADE9112
新規設計に推奨
SPIを使用した絶縁型シグマデルタADC
MAX22530
新規設計に推奨
フィールド側自己給電、4チャネル、12ビット、絶縁型ADC
MAX22531
新規設計に推奨
フィールド側自己給電、4チャネル、12ビット、絶縁型ADC
MAX22532
製造中
フィールド側自己給電、4チャネル、12ビット、絶縁型ADC
ADUM7704
新規設計に推奨
16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ
安全性および規制適合に関する情報
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}