AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション

はじめに

アナログ・デバイセズの iCoupler® デジタル・アイソレータとRS-485 トランシーバーからなる製品群は、工業用アプリケーションにおける高いデータ・レートと低消費電力動作モードという 2 つの共通するニーズに応えるものです。

高性能のモーター・コントロール・エンコーダ向けアプリケーションには、データ・レートが高く、RS-485 トランシーバーのパッケージが小型で、IEC 61000-4-2 規格を満たす ESD 保護機能が必要です。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps トランシーバーは、省スペース型の 10 ピン LFCSP パッケージに収められており、±12 kV の接触放電および ±12 kV の気中放電の IEC 61000-4-2 ESD 保護規格に対応しています。これにより、EnDaT エンコーダ向けに信頼性の高いソリューションが提供されます(詳細は、アプリケーション・ノート AN-1397 を参照)。本アプリケーション・ノートで説明するように、isoPower®ADuM6401、または isoPower ADuM6000 と iCoupler ADuM241Dを用いると、高速で高安定の信号と電源絶縁を ADM3065E/ADM3066E に付加することができます。

低消費電力の動作モードは、バッテリ駆動システム、掘削アプリケーション(採鉱など)、4 mA ~ 20 mA のループで動作するプロセス制御システムなどで高い需要があります。アナログ・デバイセズは、シャットダウン・モードで消費する静止電流が 23 μA 未満のマイクロパワー・デジタル・アイソレータADuM1441 を提供しています。3.3 V 動作、250 kbps の RS-485トランシーバー ADM3483 は、シャットダウン・モード時に必要な電流が代表値でわずか 2 nA と、きわめて低い静止電流を実現します。

図 1 は掘削アプリケーション向けの堅牢かつ低消費電力の絶縁型 RS-485 ソリューションを示しています。ADM3483 とADuM1441 を組み合わせると、地下の遠隔測定ノードへの堅牢で低消費電力のリンクが構成されます。このシステムのインターフェース・カードには、ARM® Cortex® マイクロコントローラ・ユニット(MCU)の ADuCM3027 と完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)の AD7124-4 が実装されており、離れた場所の温度および圧力を測定できます。システム・インターフェース・カード上のファームウェアの更新は、長距離のRS485 ケーブルを介して行われ、最大 1 km の長距離にわたって低データ・レート(例えば 9.6 kbps)の伝送が可能です。

図 1. 掘削アプリケーション向け堅牢で低消費電力の絶縁型 RS-485 ソリューション
図 1. 掘削アプリケーション向け堅牢で低消費電力の絶縁型 RS-485 ソリューション

絶縁型高速 RS-485

iCoupler および isoPower 技術を用いると、強化絶縁されたガルバニック絶縁および 5 kV rms のトランジェント耐電圧をADM3065E に付加することができます。ADuM6401 は、必要な4 チャンネルに 5 kV rms の信号絶縁を実現し、内蔵の DC/DC コンバータとともに最大 25 Mbps のレートで動作します。図 2 はADuM6401 と ADM3065E を組み合わせたもので、VSEL ピンをGNDISO ピンに接続し、5 V 電源を VDD1 ピンに接続することにより、VISO ピンを 3.3 V に設定しています。3.3 V で動作させると、ADM3065E は 25 Mbps でも ADuM6401 の負荷能力の範囲内に確実に収まります。

図 2. 信号/電源絶縁型 25 Mbps RS-485 ソリューション(簡略図 表示されていない接続もあります)
図 2. 信号/電源絶縁型 25 Mbps RS-485 ソリューション(簡略図 表示されていない接続もあります)

図 3 に示すように、4 チャンネル・デジタル・アイソレータADuM241D と絶縁型 DC/DC コンバータ ADuM6000 を用いると、ADM3065E を絶縁しながら 50 Mbps のデータ・レートで動作させることができます。ADuM241D は最大 150 Mbps のデータ・レートで動作可能で、ADM3065E を 50 Mbps で完全にサポートするために必要となる正確なタイミングを提供します。

図 3. 信号/電源絶縁型 50 Mbps RS-485 ソリューション(簡略図 表示されていない接続もあります)
図 3. 信号/電源絶縁型 50 Mbps RS-485 ソリューション(簡略図 表示されていない接続もあります)

ADM3065E を 3.3 V で動作させると、50 Mbps のデータ・レートで動作が可能となります。 

5 V 動作が必要な場合、ADuM6000 の VSEL ピンを VISO に接続可能ですが、対応できる最大のデータ・レートは低下します(例えば 10 Mbps 未満)。詳細については、ADuM241D およびADuM6000 のデータシートを参照してください。

ADuM6401 および ADuM6000 の isoPower デバイス内の DC/DCコンバータは、安定化し、絶縁した電力を ADM3065E(およびADuM241D)に供給します。これらの isoPower デバイスは、高周波スイッチング素子を使用し、内蔵のトランスを介して電力を転送します。プリント回路基板(PCB)のレイアウトの際には、放射規格を満たす必要があります。PCB レイアウトの推奨事項については、アプリケーション・ノート AN-0971 を参照してください。

低消費電力の絶縁型 RS-485

図 4 にマイクロパワーの 4 チャンネル・デジタル・アイソレータ ADuM1441 と、低消費電力、半二重の RS-485 トランシーバー ADM3483 との組み合わせを示します。

図 4. 低消費電力の絶縁型 RS-485 ノード
図 4. 低消費電力の絶縁型 RS-485 ノード

ADM3483 をシャットダウン・モードで動作させる場合(ドライバー・イネーブルの DE ピンがロー、レシーバー・イネーブルの RE ピンがハイ)、静止電源電流の代表値はわずか 2 nA で、仕様値は最大 1 μA です。図 4 では、ADuM1441 のピン 7 とピン 10 がそれぞれ、GND1 と GND2 に接続されています。これにより、アイソレータ ADuM1441 は、アクティブなバス通信が行われないシャットダウン・モード時に、23 μA 未満の静止電流で動作します。全体として、このソリューションは 24 μA 未満の低い静止電流を実現します。

ADuM1441 のピン 7 とピン 10 をそれぞれ、VDD1 と VDD2 に直結した場合、ADuM1441 はわずか 1.2 μA の静止電流で動作します。上記は、ピン 7 が VDD1 または GND1 に接続でき、ピン 10も VDD2 または GND2 に接続できるジャンパー接続を PCB 上に設けることで実現できます。ADuM1441 からの 1.2 μA の静止電流を ADM3483 の静止電源電流に加えると、シャットダウン・モードまたはスタンバイ・モードでの消費電流がわずか 2 μA という、完全に絶縁された RS-485 ノードが実現できます。通常のアイソレータ動作では、ADuM1441 のピン 7 とピン 10 はそれぞれ、GND1 と GND2 に接続する必要があります。

著者

Richard Anslow

Richard Anslow

Richard Anslowは、アナログ・デバイセズのシニア・マネージャです。サステナブル・オートメーション・ビジネス・ユニットでソフトウェア・システム・アプリケーション・エンジニアリングを担当しています。統括しているチームは、オートメーション、モーション制御、半導体市場のお客様と緊密に連携。アナログ・デバイセズのモーション/電源/高精度/絶縁/センサー技術を活用し、システム・レベルの課題を解決しています。アイルランドのリムリック大学で工学分野の学士号と修士号を取得しました。