インターフェース・トランスミッタ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、CAN、HDMIなどの主要なインターフェース規格をサポートする高性能トランスミッタの包括的なポートフォリオを提供し、産業、自動車、民生用アプリケーションの堅牢な信号の完全性を実現します。アナログ・デバイセズのインターフェース・トランスミッタは、信頼性、低消費電力、小型設計
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADV7535
新規設計に推奨
MIPI/DSI Receiver with HDMI Transmitter
HMC871
新規設計に推奨
EA光学変調器ドライバ、SMT、DC~20GHz
ADV7513
新規設計に推奨
HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7511
新規設計に推奨
ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ
ADN4665
製造中
CMOS差動ライン・ドライバ、クワッド、3V、LVDS
ADN4663
製造中
差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS
ADN4661
製造中
差動ドライバー、高速、シングル、3V・LVDS、CMOS
ADN4667
製造中
CMOS差動ライン・レシーバ:3 V LVDS クワッド
MAX3293
製造中
20Mbps、+3.3V、SOT23 RS-485/RS-422トランスミッタ
MAX3295
製造中
20Mbps、+3.3V、SOT23 RS-485/RS-422トランスミッタ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}