MAX3346E
製造中UCSPパッケージ、±15kV ESD保護付き、USBトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.61
製品情報
- D+およびD-の±15kV ESD保護
- 内蔵リニアレギュレータによってUSBケーブルから直接給電可能
- 1.5kΩの内蔵プルアップ抵抗によって低速/フルスピード動作を実現
- 低速およびフルスピードのUSB通信に対応
- USB規格改訂1.1および2.0 (低速およびフルスピード)に準拠
- スリーステート出力
- エニュメレーション入力によってソフトウェアによるUSB接続を実現
- 電源シーケンス不要
- 1.65V~3.6VのVLで動作し、低電圧ASICとコンパチブル
- 超小型チップスケールパッケージで提供
双方向トランシーバのMAX3346Eは、ロジックレベル信号をUSB信号に、USB信号をロジックレベル信号に変換します。MAX3346Eは1.5kΩのUSBプルアップ抵抗を内蔵し、フルスピード(12Mbps)および低速(1.5Mbps)のUSB動作に対応しています。このデバイスは、USB I/O端子、D+、およびD-を保護する±15kV ESD保護回路を内蔵しています。
MAX3346Eは1.65Vと低いVLで動作し、低電圧ASICとコンパチブルです。この製品は、40µA以下に電流消費を低減するロジック選択可能なサスペンドモードを備えています。MAX3346Eは、プラグイン中にデバイスを論理的に切断可能なエニュメレーション機能を装備しています。MAX3346Eは、USB規格1.1、およびUSB規格2.0のフルスピード/低速動作に完全準拠しています。
MAX3346Eは、超小型4 x 4チップスケールパッケージ(UCSP™)および小型14ピン、TSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- データクレードル
- MP3プレーヤー
- PC周辺機器
- PDA
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3346EEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3346EEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX3345E | 製造中 | USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX3346Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める