I/Oエクスパンダ

アナログ・デバイセズの入出力(I/O)エクスパンダは、I2C、SPI、SMBus、RS-232、USBなどの一般的なシリアル通信プロトコルのプロトコル変換とポート拡張を提供します。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダは、周辺機器を接続するための漸次的なポート拡張により、マイクロプロセッサやマイクロコントローラの機能を向上させます。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダの多くは
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。