MAX7370
製造中8 x 8キースイッチコントローラおよびLEDドライバ/GPIO、I²CインタフェースおよびハイレベルESD保護内蔵
ハイレベルESD保護内蔵、8 x 8キースイッチコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.02
製品情報
- 最大64のキーを監視
- 高ESD保護内蔵
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- 静的マトリックス監視を使用するキースキャンによって低EMI動作を達成
- COL7~COL4の4つのLEDドライバピン
- 定電流LED駆動が可能な5V耐圧オープンドレインI/Oポート
- 256ステップPWMの個別LED輝度制御精度
- 個別LED点滅レートおよび共通LEDフェードイン/アウトレート:256ms~4096ms
- 最大16のデバウンスされたキーイベントのFIFOキュー
- ユーザー設定可能なキープレスおよびリリースデバウンス時間:2ms~32ms
- 各デバウンスされたイベント/FIFOレベルまたは定義可能な期間経過後のキースイッチ割込み(アクティブローINT)
- 動作電源電圧:1.62V~3.6V
- 2つのロジックレベルに個別プログラム可能なGPIO
- 8チャネル個別プログラム可能なレベルトランスレータ
- すべてのROW_およびCOL_ピンにGPIOオプションを提供
- ホットインサートをサポート
- 選択可能なバスタイムアウト内蔵、400kbps、5.5V耐圧I²Cシリアルインタフェース
I²CインタフェースペリフェラルのMAX7370は、最大64のキースイッチ管理をマイクロプロセッサに提供し、オプションのGPIOおよびPWM制御LEDドライバを内蔵しています。
これらのキースイッチドライバは、最大5kΩのオン抵抗を持つ金属または抵抗スイッチとインタフェースします。キー入力は、低EMI動作を保証するために、動的でなく静的に監視されます。このICは、オートスリープおよびオートウェイクモードを備え、このデバイスの消費電力をさらに最小限に抑えます。オートスリープ機能は、タイムアウト期間が経過すると、このデバイスを低電力状態(1µA typ)に移行させます。オートウェイク機能は、キープレス時にデバイスをスリープから通常動作モードに戻すように設定します。
このキーコントローラは、デバウンス処理し、キープレスおよびリリースイベント(オートリピートがイネーブルの場合は、それも含む)のFIFOバッファを管理します。割込み(アクティブローINT)出力は、キープレスの発生時または最大レート時にキープレスを通知するように設定することができます。
デバイス内の同じインデックスの行および列は、ダイレクトロジックレベルトランスレータとして使用することができます
このデバイスがキースイッチ制御に使用されない場合、すべてのキーボードピンはGPIOとして使用することができます。各GPIOは、2つの外部からの印加ロジック電圧レベルの1つに設定することができます。4つのカラムポート(COL7~COL4)は、定電流およびPWM輝度制御を備えたLEDドライバとしても構成することができます。各オープンドレインLEDポートの最大定電流レベルは20mAです。各オープンドレインポートのLEDの輝度は、256ステップのPWM制御によって個別に調整することができます。
このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)、および携帯電話、ポケットPC、その他のポータブル民生電子機器アプリケーション向けの小型25ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.159mm x 2.159mm)で提供されます。
このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム
- ノートブック
- PDA
- ポータブル民生用エレクトロニクス
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7370ETG+ | LFCSP | ||
| MAX7370ETG+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。