Engineer in glasses testing stacked circuit boards with probes.

Upcoming Webinar:

3 Real World Methods to Make Your Power Supply More Intelligent

Register Now

µModuleレギュレータおよびDC/DCモジュール
アナログ・デバイセズのµModule®(マイクロモジュール)レギュレータおよびDC/DC電源モジュールは、完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)またはシステム・オン・モジュール(SoM)設計として提供される、高度に集積化された電源管理ソリューションです。これらの製品は、DC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを集積しています。
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

アプリケーション・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

アプリケーションに応じてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。

機能インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

部品の機能に基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。

パッケージ・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

部品パッケージに基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。

µModule電源技術

µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このSiP(System in Package)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。
campaign-image
campaign-image

µModule電源技術

µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このSiP(System in Package)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。