シンプルで高効率、高信頼性のフォワード・コンバータの設計

絶縁型DC/DCコンバータ・モジュールは高コストで柔軟性に欠けることから、多くの設計者はアプリケーションとの整合性が高いディスクリートで実装することを選択しています。特に、アクティブ・クランプ・リセットを備えたフォワード・コンバータは、高効率で部品へのストレスが小さいため、カスタム電源に幅広く使用されてきました。しかし、アクティブ・クランプ・リセット技法には利点がある一方で、性能が制限され、信頼性の問題も危惧されることから使用範囲が限定されます。
LTC3765/LTC3766は、フォワード・コンバータをかつてないレベルに簡素化、高効率化し、信頼性を高めることにより、新境地を開いた第2世代のチップセットです。このチップセットはDirect Flux Limitを使用して、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータが抱える信頼性の問題と性能の限界の両方を克服しました。さらに、プリバイアス起動、平均電流制限、オプトカプラ不要の2次側制御などの先進機能を搭載し、絶縁型バッテリ・チャージャをはじめとする多様なアプリケーションを簡素化します。