LTC3765

新規設計に推奨

アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • セルフスタート2次側制御をサポート
  • Direct Flux Limitにより、飽和させないことを保証
  • 遅延調整を使用したアクティブ・クランプ・ドライブ
  • 内蔵のブリッジ整流器により、別個のゲート駆動バイアス電源が不要
  • 広い入力電源電圧範囲:8V以上(外付け部品によってのみ制限される)
  • 高速起動用リニア・レギュレータ・コントローラ
  • 高速ゲート・ドライバ
  • ヒステリシスを調整可能な高精度UVLO
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 調整可能な起動周波数およびソフトスタート
  • 小型16ピンMSOPパッケージ
LTC3765
アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ
36V-72V to 5V/15A Active Clamp Isolated Forward Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
LTC3766 新規設計に推奨 高効率の2次側同期整流式フォワード・コントローラ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2199A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 2199A-B is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 24V, 15A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC1739B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 9V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1739B-C is a 120W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip set. This circuit demonstrates the high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using this chipset in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V/10A output from an input voltage range of 9V to 36V. It has an eighth-brick footprint area.

eval board
DC1739A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1739A-B is a 150W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. This circuit demonstrates a high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12.5A output from an input voltage range of 18V to 72V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications.

eval board
DC2199A-A

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A

製品詳細

Demonstration circuit 2199A-A is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. It produces a regulated 12V, 30A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC2199B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A

製品詳細

Demonstration circuit 2199B-C is a 300W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 56V, 5.4A output from an input voltage range of 36V to 60V.



DC2199A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A
DC2199A-B - Schematic
DC1739B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 9V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 10A
DC1739B-C Evaluation Board DC1739B-C Evaluation Board - Top View DC1739B-C Evaluation Board - Bottom View DC1739B-C - Schematic
DC1739A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A
DC1739A-B - Schematic
DC2199A-A
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A
DC2199A - Shematic
DC2199B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A
DC2199B-C - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品