Internet Explorerをお使いのお客様への注意: Analog.comサイトは、IE11をサポートしておりません。analog.comサイトを快適にご使用いただくには、ブラウザを更新してください。
ブラウザの互換に関しまして:アナログ・デバイセズのウェブサイトでは、お客様が現在お使いのInternet Explorer(IE)のバージョンをサポートしておりません。最適なウェブサイトパフォーマンスを実現するため、最新バージョンのブラウザへアップデートしていただくことをお勧めします。Internet Explorer を更新する
この回路で、5 V の USB 電源で駆動できる小型でフル機能のrms RF パワー・メーターを構築できます。測定用のシグナル・チェーンは、rms 応答 RF パワー・ディテクタと 12 ビットの高精度 A/D コンバータ(ADC)で構成されています。この 2 つのデバイスは、CMOS リニア電圧レギュレータが 5 V の USB 電源から生成する 3.3 V の電圧で駆動します。