banner background image

車載バッテリ・マネージメント・システム

バッテリ・マネージメント・システム(BMS)は、マルチセル・バッテリ・ストリングの充電状態(SOC)および健全性(SOH)を綿密に監視、管理します。EVに搭載される大型の高電圧バッテリ・パックでは、各バッテリ・セルおよびパック全体のパラメータを正確にモニタリングすることが、最大限の使用可能容量を確保しつつ、EVの安全で信頼性の高い稼働を実現するために不可欠です。BMSの品質は、EVの1回あたりの走行距離に直接影響します。バッテリの寿命を最大化することで、アナログ・デバイセズのソリューションはEVの所有コストの削減に貢献します。

アナログ・デバイセズは、有線および無線のBMS用にフル機能のシステム・レベル・ソリューションに加え、設計/開発用のソフトウェアやツールを提供しています。

価値と利点

  • セキュアな拡張性:ISO 21434 CAL-4準拠のwBMSによりハーネス複雑性を低減し、ロボットによるEV生産を実現します。
  • 高精度な知見:エッジ処理と高精度センシングにより、バッテリのライフサイクルとエネルギー密度を向上させます。
  • 化学的柔軟性:コバルトフリー・バッテリに対応し、再利用のための素早い対応を実現します。
  • 迅速な導入:リファレンス・デザインとツールにより市場投入までの時間を短縮します。

注目製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。

BMSエコシステム

プロトコル評価
Intrepid Control Systems Logo
アンテナ開発
AMO AMOTECH Logo
JOHANSON TECHNOLOGY Logo
Pulse Logo
フラッシュ・プログラミング
LAUTERBACH DEVELOPMENT TOOLS Logo
PE micro Logo
ProMik Logo
SMH Technologies Logo
Algocraft Logo
アフターサービス機器
MIDTRONICS Logo
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ