LTC5548

製造中

DC~6GHzの広帯域 IFポートを備えた2GHz~14GHz マイクロ波ミキサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アップコンバージョンまたはダウンコンバージョン
  • 高いIIP3:
    • +24.4dBm(5.8GHz 時)
    • +21.4dBm(9GHz時)
  • 変換損失: 7.1dB(5.8GHz 時)
  • 入力P1dB: +15.2dBm(5.8GHz 時)
  • 内蔵LOバッファ: LO駆動レベル: 0dBm
  • 選択可能なLO周波数ダブラを内蔵
  • LO-RF間の漏れが少ない:<–30dBm
  • 広帯域で50Ωに整合したRFポートおよびLOポート
  • 3.3V/120mA 電源
  • 高速オン/オフによるTDD動作
  • 3mm × 2mm の 12ピン QFNパッケージ
LTC5548
DC~6GHzの広帯域 IFポートを備えた2GHz~14GHz マイクロ波ミキサ
Conversion Loss and IIP3 (Low Side LO, IF = 240MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2000 製造中 16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ
RFアンプ 1
LTC6433-15 新規設計に推奨 1.4GHzまでの低周波数 50Ω利得ブロックIFアンプ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2461A

LTC5548 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Low IF Frequency

製品詳細

Demonstration circuit 2461A is optimized for evaluation of the LTC5548 passive double-balanced mixer with integrated LO frequency doubler. Its RF port is matched to 50Ω from 2GHz to 13.6GHz with 9dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 1GHz to 12GHz with 10dB return loss. The differential IF port is usable from DC to 6GHz. The LTC5548 can be used for upconverting and downconverting applications.


 


DC2461A
LTC5548 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Low IF Frequency
DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A - Demo Board Image DC2461A- Schematic

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View

最新のディスカッション

最近表示した製品