LTC4358
新規設計に推奨5A理想ダイオード
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品情報
- パワー・ショットキーダイオードの代替デバイス
- 20mΩの内部NチャネルMOSFET
- 0.5μsのターンオフ時間により、ピーク・フォールト電流を制限
- 動作電圧範囲:9V~26.5V
- 発振のないスムーズな切り替え
- 逆DC電流なし
- 14ピン(4mm×3mm)DFNおよび16ピンTSSOPパッケージ
LTC4358は内部20mΩNチャネルMOSFETを使用する5A理想ダイオードで、ダイオードORや高電流ダイオードのアプリケーションにおいて、ショットキー・ダイオードの代替デバイスとして使用可能です。LTC4358は消費電力、熱放散、PC基板の実装面積を低減します。
また、電源を容易にOR接続するので、システム全体の信頼性を向上させることができます。ダイオードORアプリケーションでは、LTC4358は内部MOSFETの順方向電圧降下を制御し、一方のパスから他のパスへ発振なしにスムーズな電流転送が可能です。電源が故障または短絡した場合、高速ターンオフによって逆電流過渡を最小限に抑えます。
アプリケーション
- N+1冗長電源
- 高可用性システム
- テレコム・インフラストラクチャ
- 車載システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4358CDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4358CDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4358CFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4358CFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4358IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4358IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4358IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4358IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4358CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4358CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4358IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4358IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4358
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。