LTC3887
LTC3887-1
LTC3887-2
新規設計に推奨
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.41
製品情報
- PMBus/I2C準拠シリアル・インタフェース
- 遠隔測定での読み出し内容:VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、デューティ・サイクル、およびフォルト
- プログラム可能な電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、OV/UV、および周波数同期(250kHz ~1MHz)
- 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
- 16ビットADCを内蔵
- VOUTの電圧範囲:0.5V~5.5V(VOUT0、VOUT1)
- ECCを使用した内部EEPROMとフォルト・ログ機能
- NチャネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵(LTC3887)
- 最小オン時間:45ns
- 広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- アナログ電流モード制御ループ
- PolyPhase®アプリケーション対応のリモート差動検出
- 6位相までのPolyPhase高精度電流分担
- 40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージで供給可能
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2は、I2CベースのPMBus準拠シリアル・インタフェースを備えたデュアルPolyPhase DC/DC同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラは、グラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を備えたLTPowerPlay®ソフトウェア開発ツールによってサポートされている固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用しています。
スイッチング周波数、チャネル位相設定、出力電圧、およびデバイス・アドレスは、外付けの構成抵抗を使用して設定できます。さらに、パラメータはデジタル・インタフェースを介して設定することや、EEPROMに格納することができます。電圧、電流、内部/外部温度、およびフォルト状態は、バス・インタフェースを介して読み出すことができます。
LTC3887はゲート・ドライバを内蔵しています。LTC3887-1はDrMOS電力段を駆動するためのスリーステートPWMピンを備えています。LTC3887-2はゲート・ドライバを内蔵していますが、LDOがなく、最大34VのVINに対応します。LTC3887はLTC3880の機能向上バージョンであり、出力電圧範囲が広く、デジタル機能が豊富です。
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- 通信システム、データ通信システム、およびストレージ・システム
- 高度でエネルギー効率の高い電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 7
技術記事 1
インフォメーション 1
製品情報 1
仕様に関するお知らせ 1
プレス・リリース 2
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3887
- LTC3887-1
Linduino 3
LTpowerCAD 3
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Rsense Current Sensing (7-14V to 1V & 1.8V @ 25A)
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1V & 1.8V @ 25A)
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1V @ 50A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3887
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。