LTC2928
新規設計に推奨マルチチャネル電源シーケンサおよびスーパーバイザ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
製品情報
- ソフトウェアなしでパワーマネージメントを容易に設定
- デバイス当たり最大4 つの電源を制御
- カスケード接続により、電源を追加可能
- 時間位置を調整可能な段階的な電源シーケンス
- 診断付きのフォールト・イベント報告
- フォールト時のシステム・シャットダウンを選択可能
- 低電圧モニタ精度:1.5%
- 過電圧/フォールト表示
- 低電圧および過電圧スレッショルドを設定可能
- チャージポンプ出力イネーブル・ピンによってNチャネルMOSFETをドライブ
- 2.9V~16.5Vで動作
- 5mm×7mm 38 ピンQFN および36 ピンSSOPパッケージ
LTC2928は、カスケード接続可能な4チャネル電源シーケンサおよび高精度スーパーバイザです。シーケンスのスレッショルド、順序、タイミングは、ほんの少数の外付け部品で設定され、システム開発時のPCボード・レイアウトやソフトウェアの変更が不要です。複数のLTC2928 を容易に接続できるので、無限の数の電源をシーケンスできます。
シーケンス出力は電源イネーブル・ピンまたはNチャネル・パス・ゲートを制御します。個別の出力を備えた高精度入力コンパレータが電源電圧を1.5%精度までモニタします。スーパーバイザ機能としては、低電圧および過電圧のモニタおよび報告、マイクロプロセッサ・リセット生成などがあります。また、RSTを強制的に”H”にすることにより、マージンテストを補完できます。
アプリケーション・フォールトは、内部発生または外部発生に関わらず、制御されるすべての電源をシャットダウンする可能性があります。診断を行うために、フォールトの種類や原因が報告されます。個別チャネル制御が可能なので、イネーブル出力やスーパーバイザ機能を単独で動作させることができます。
高電圧入力により、LTC2928は16.5Vの高電圧で駆動可能です。バッファ付きのリファレンス出力により、1つの負電圧電源をシーケンスおよびモニタ可能です。
アプリケーション
- ネットワーク/テレコム・インフラストラクチャ
- 複数のI/Oおよびコア電圧向けのシーケンス
- パワーマネージメント
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2928CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC2928CG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC2928CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2928CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2928IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC2928IG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC2928IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2928IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2928CG#PBF | 製造中 | |
| LTC2928CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2928CUHF#PBF | 製造中 | |
| LTC2928CUHF#TRPBF | 製造中 | |
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2928CG#PBF | 製造中 | |
| LTC2928CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2928IG#PBF | 製造中 | |
| LTC2928IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2928
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。