LT3082
新規設計に推奨抵抗1本で調整可能な200mA 低損失リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- 出力を並列接続できるため、高出力電流と熱分散が可能
- 最大出力電流: 200mA
- 広い入力電圧範囲: 1.2V~40V
- 0Vまで調整可能な出力電圧
- 最小2.2μF のセラミック・コンデンサで安定
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- SETピン電流の初期精度: 1%
- 低出力ノイズ: 33μVRMS (10Hz~100kHz)
- 逆バッテリ保護
- 逆電流保護
- <1mVのロード・レギュレーション(標準)
- <0.001%/Vのライン・レギュレーション(標準)
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- 8ピンSOT-23、3ピンSOT-223 および8ピン3mm × 3mm DFN パッケージ
200mA 低損失リニア・レギュレータLT3082は、出力を並列接続可能なので、出力電流を増大させたり、表面実装基板で熱を分散させることが可能です。このレギュレータは高精度電流源および電圧フォロワとしてアーキテクチャが設計されているので、高電流を必要とし、ゼロに調整可能で、ヒートシンクを備えていない多くのアプリケーションに有用です。LT3082は逆入力電圧や出力から入力への逆電圧に耐え、逆電流を流しません。
LT3082の主な特長は、広い出力電圧範囲です。温度係数が“0”の高精度10μA リファレンス電流源によって1本の抵抗をドライブすることにより、出力電圧を0V~38.5Vのあらゆるレベルに設定できます。LT3082はわずか 2.2μFの出力容量で安定し、他のレギュレータで一般的に行われるESRの追加なしに、小型セラミック・コンデンサを使用します。
内部保護回路は、逆バッテリ保護、逆電流保護、電流制限、熱制限などを行います。LT3082は熱特性が改善された8ピンTSOT-23パッケージ、3ピンSOT-223パッケージ、8ピン3mm × 3mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 完全表面実装電源
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 部品数の少ない可変電圧電源
- 低出力電圧電源
- バッテリ駆動レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3082EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3082EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3082EST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
| LT3082EST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
| LT3082ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3082ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3082IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3082IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3082IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
| LT3082IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
| LT3082ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3082ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3082MPST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
| LT3082MPST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1 | ||
| LTC4370 | 新規設計に推奨 | 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3082
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。