LT3081

新規設計に推奨

モニタ機能を備えた単一抵抗型の堅牢な1.5Aリニア・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い安全動作領域
  • 最大出力電流:1.5A
  • 入力コンデンサ/出力コンデンサの有無にかかわらず安定
  • 広い入力電圧範囲:1.2V~36V
  • 1本の抵抗で出力電圧を設定
  • 出力電流モニタ:IMON = IOUT/5000
  • 接合部温度モニタ:1μA/°C
  • 出力を0Vに調整可能
  • 50μAのSETピン電流:初期精度1%
  • 出力電圧ノイズ:27μVRMS
  • 複数デバイスの並列接続により出力電流値や放熱特性を向上
  • プログラム可能な電流制限
  • バッテリ逆接続保護および逆電流保護
  • 出力電圧に依存しない負荷レギュレーション:<1mV(標準)
  • 入力レギュレーション:<0.001%/V(標準)
  • 熱特性が改善された12ピン(4mm × 4mm)DFN、16ピンTSSOP、7ピンDD-PAK、および7ピンTO-220パッケージで供給可能
LT3081
モニタ機能を備えた単一抵抗型の堅牢な1.5Aリニア・レギュレータ
Wide Safe Operating Area Supply SET Pin Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1870A

LT3081EFE Demo Board | Single Resistor Rugged Linear Regulator with Monitors, 2.8V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V @ 1.5A

製品詳細

DC1870A is a 1.5A low dropout linear regulator featuring the LT3081. The device is designed for rugged industrial applications and can be paralleled for higher output current or heat spreading. Besides paralleling, the LT3081 also presents other features including adjustability to zero VOUT, reverse protection for input and output-to-input voltages, temperature monitor, output current monitor, etc. A key feature of the LT3081 is the extended safe operating area (SOA). With the precision zero TC 50μA reference current source, a single resistor programs the output voltage to any level between zero and 34.5V. Internal protection circuitry includes reverse-battery and reverse-current protection, current limiting and thermal limiting.

eval board
DC2132A

24V 3A Constant Voltage, Constant Current Bench Supply Featuring LT3081, LT8612, LT3092

製品詳細

DC2132A is a 24V 3A constant voltage, constant current bench supply. It regulates any output voltage from 0V to 24V and any output current from 0A to 3A. It runs from 10V to 40V input although the output voltage should remain 5V or more below the input voltage.

DC1870A
LT3081EFE Demo Board | Single Resistor Rugged Linear Regulator with Monitors, 2.8V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V @ 1.5A
DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A - Schematic
DC2132A
24V 3A Constant Voltage, Constant Current Bench Supply Featuring LT3081, LT8612, LT3092
DC2132A Evaluation Board DC2132A Evaluation Board - Top View DC2132A Evaluation Board - Bottom View DC2132A - Schematic

リファレンス・デザイン

CN0508 Block Diagram
CN0508 Circuits from the Lab®

75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 75ワット電源
  • 定電流(>3A)モードと定電圧(>25V)モード
  • 真の0Vと0Aの動作
  • 手動またはソフトウェアで制御可能
CN0508
75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品