LT1962

新規設計に推奨

300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 出力電流:300mA
  • 低消費電流:30μA
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 低い損失電圧:270mV
  • 非常に低いシャットダウン電流:<1μA
  • 保護ダイオードが不要
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 可変出力電圧:1.22V~20V
  • 3.3μFの出力コンデンサで安定
  • アルミニウム、タンタル、またはセラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • 過電流保護および熱保護機能
  • 8ピンMSOPパッケージ
LT1962
300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ
3.3V Low Noise Regulator Dropout Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1962
  • LT1962-1.5
  • LT1962-1.8
  • LT1962-2.5
  • LT1962-3
  • LT1962-3.3
  • LT1962-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC339A-B

LT1962EMS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/2.5/3.0/3.3/5VOUT @ 300mA

製品詳細

Demonstration circuit DC339-B is a low noise micropower voltage regulator using the 300mA output current LT1962 linear regulator in an 8-lead MSOP package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V and a jumper-selectable output votlage that can be set to 1.22V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The LT1962's low 20µVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) output noise and low 30µA quiescent current make the device ideal for voltage-controlled oscillators, RF power supplies and local regulators in larger systems.

eval board
SCP-LT1962-EVALZ

LT1962シグナル・チェーン評価用ボード | 300mA低ノイズ正電圧LDO

製品詳細

デモ回路SCP-LT1962-EVALZは、ノイズの影響を受けやすい回路で低ノイズ動作を実現するよう設計された、20V、300mAの低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。幅広い出力範囲に合わせて簡単に設定可能で、高いPSRRによって極めて低ノイズでの動作を提供できます。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT1962の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT1962のデータシートを参照してください。

DC339A-B
LT1962EMS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/2.5/3.0/3.3/5VOUT @ 300mA
DC339A-A - Schematic
SCP-LT1962-EVALZ
LT1962シグナル・チェーン評価用ボード | 300mA低ノイズ正電圧LDO
LT1962 Signal Chain Evaluation Board LT1962 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT1962 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

MAX 10 NEEK Dev Kit
MAX 10 NEEK Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4170-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
CN0608 Circuits from the Lab®

Precision Weigh Scale Design Using the AD4170-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD4170-4
  • On-board 2.5 V ADR4525 and LTC6655 references
  • SMB connectors for AC/DC inputs
  • ADXL10002 on-board vibration sensor
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., SDP (EVALSDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time domain and frequency domain)
  • Compatible interface with ACE, IIO Scope, Python, and MATLAB
MAX 10 NEEK Development Kit
MAX 10 NEEK Dev Kit
MAX 10 NEEK Block Diagram
MAX 10 NEEK Power Tree
CN0601
Precision Weigh Scale Design Using a 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA and AC Excitation
Figure 1. Weigh Scale (AC Excitation)
CN0608
Precision Weigh Scale Design Using the AD4170-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4170-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
EVAL-AD4170-4 Board Photo Angle View
EVAL-AD4170-4 Board Photo Bottom View
EVAL-AD4170-4 Board Photo Top View
CN0600
Weigh Scale Design Using the AD4190-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4190-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)

最新のディスカッション

最近表示した製品