LT1761

新規設計に推奨

SOT-23の100mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 低消費電流:20μA 
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 出力電流:100mA
  • 非常に低いシャットダウン電流:<0.1μA 
  • 低損失電圧:300mV/100mA
  • 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V
  • 可変出力電圧:1.22V~20V
  • 1μFの出力コンデンサで安定
  • アルミニウム、タンタル、またはセラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • 保護ダイオード不要
  • 過電流および熱保護機能
  • 小型5ピンSOT-23パッケージ
LT1761
SOT-23の100mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ
5V Low Noise Regulator 10Hz to 100kHz Output Noise Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1761-1.2
  • LT1761-1.5
  • LT1761-1.8
  • LT1761-2
  • LT1761-2.5
  • LT1761-2.8
  • LT1761-3
  • LT1761-3.3
  • LT1761-5
  • LT1761-BYP
  • LT1761-SD
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC330A

LT1761ES5-BYP/SD Demo Board | 2 Circuits: Low Output Noise and Low Current Shutdown, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/1.8/2.0/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0V @ 100mA

製品詳細

Demonstration circuit DC330 comprises two low noise micropower voltage regulators using the 100mA output LT1761 in the 5-lead SOT-23 package. The demo board includes two circuits: one using the LT1761-BYP which allows the internal reference to be bypassed to reduce output voltage noise, and the other using the LT1761-SD which has a low current shutdown feature. Both circuits accept a 2.3V to 20V input and have a jumper-selectable 1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/5.0V/Adj output.

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000 Power Booster Board

機能と利点

  • ADALM2000 compatible
  • USB Type-C powered
  • Provides two outputs with increased current sourcing capabilities

製品詳細

The AD-M2KPWR-EBZ is an ADALM2000 add-on board which increases the output current capability up to 700mA. This board can be also used as a standalone benchtop power supply with positive and negative outputs.

The AD-M2KPWR-EBZ is a USB Type C powered board capable to increase the output current of ADALM2000’s power supplies. 

Inputs:

  1. USB type C:  4 – 18 V (validated with RPI USB-C power supply - not provided in the kit), 20W (power supply permitting)
  2. External (screw terminal connector): 4.5–18V; 20W (power supply permitting)

 

Switching between the inputs is done with a jumper.

Outputs: (2 control modes)

  1. Two variable power supplies that track M2K user supplies:
    1. 0V to 5V (400mA in USB power mode)
    2. –5V to 0V (400mA in USB power mode)
  2. Two variable power supplies, controlled from a potentiometer
    1. 1.5V to 15V (up to 700mA if powered with 18V)
    2. –15V to –1.5V (up to 700mA if powered with 18V)

 

APPLICATIONS

  • General-purpose electronic systems
  • Educational applications
  • Automated test equipment

eval board
DC330B

LT1761デモ・ボード | 100mA低ノイズ・マイクロパワーLDOレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC330は、5ピンSOT-23パッケージで提供される低ノイズ・マイクロパワー電圧レギュレータLT1761を2個使って構成されています。これらの回路は、主に携帯電話、電圧制御発振器、RF電源に使われるほか、比較的大きなシステムのローカル・レギュレータとしても使われます。様々なタイプの出力コンデンサを使用できるので、スペースやコストが重視されるシステムに最適です。

DC330A
LT1761ES5-BYP/SD Demo Board | 2 Circuits: Low Output Noise and Low Current Shutdown, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/1.8/2.0/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0V @ 100mA
DC330A - Schematic
AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000 Power Booster Board
AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Top View AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Bottom View
DC330B
LT1761デモ・ボード | 100mA低ノイズ・マイクロパワーLDOレギュレータ
DC330B Evaluation Board DC330B Evaluation Board - Top View DC330B Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
CN0569 Circuits from the Lab®

赤外線ジェスチャ認識モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高集積の光学フロント・エンド
  • 強度測定および方向測定用のデュアル光学センサー
  • オープンソースのジェスチャ検出アルゴリズム

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-28
    赤外線を利用するジェスチャ認識モジュール、HMIアプリケーションに最適
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-07-08 01:01
    Infrared Gesture Recognition Module for HMI Applications

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-07-12 03:49
    Nanopower Smoke Detection System
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20 04:48
    Optical Liquid Analysis in a Flash with ADPD4101 & CN0503
DK-EMB-3C120N Dev Kit
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3CLS200N Dev Kit
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DSP-3C120N Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-4SGX230N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3C120N Dev Kit
Altera Cyclone III FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0569
赤外線ジェスチャ認識モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0503
マルチパラメータの光学式液体測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Schematic of the Optical Liquid Measurement Platform
Water Quality Analysis Platform - Angle View
LED Riser Board - Top View
PD Riser Boards - Top View
Cuvette Holder - Angle View
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition
DK-EMB-3C120N Dev Kit
DK-EMB-3C120N Block Diagram
DK-EMB-3C120N Power Tree
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit
DK-DEV-3CLS200N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-3CLS200N Block Diagram
Cyclone III LS FPGA Development Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition
DK-DSP-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DSP-3C120N Block Diagram
DK-DSP-3C120N Power Tree
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
DK-100G-5SGXEA7N Parts List
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Power Tree
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition
DK-SI-4SGX230N Kit
LTC Parts List
DK-SI-4SGX230N Block Diagram
DK-SI-4SGX230N Power Tree
Altera Cyclone III FPGA Development Kit
DK-DEV-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-3C120N Block Diagram
DK-DEV-3C120N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品