Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADA4940-1
製造中ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
製品情報
- 小信号帯域幅: 260 MHz
- 超低消費電力: 1.25 mA
- 極めて低い高調波歪
- THD: -122 dB @ 50 kHz
- THD: -96dB @ 1 MHz
- 低入力電圧ノイズ: 3.9 nV/√Hz
- 最大オフセット電圧: 0.35 mV
- バランスした出力
- 0.1%へのセトリング時間: 34 ns
- レール to レール出力: -VS + 0.1 V ~ +VS - 0.1 V
- 調整可能な出力コモンモード電圧
- 柔軟な電源電圧: 3 V ~ 7 V(LFCSP)
- 消費電力を低減するディスエーブル・ピン
- LFCSP と SOIC パッケージを採用
ADA4940-1/ADA4940-2は、低ノイズ、低歪みの差動アンプで、非常に小さな消費電力となっています。これらのアンプは、最大18ビットまでの分解能でDC~1MHzまでの、低消費電力、高分解能、高性能な逐次比較型(SAR)およびシグマ・デルタ型(Σ-Δ)、A/Dコンバータをドライブするアンプとして最適な選択肢で、静止時電流は僅か1.25mAとなっています。出力コモンモード電圧の調整が可能なため、ADA4940-1/ ADA4940-2は、種々のADCの入力コモンモード電圧にマッチさせることができます。内部コモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
ADA4940-1/ADA4940-2では、4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによってアンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成を容易に実現できます。ADA4940-1/ADA4940-2は、アナログ・デバイセズ独自の相補型バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつわずか3.9 nV/√Hzの入力電圧ノイズを実現しています。ADA4940-1/ADA4940-2の小さなDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適となっています。
ADA4940-1は、鉛フリーの3mm×3mm、16ピンLFCSPパッケージで提供しています。ADA4940-2は、鉛フリー、4mm×4mm、24ピンLFCSPパッケージで供給しています。ピン配置は、プリント回路ボード(PCB)レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4940-1/ADA4940-2は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたる動作で仕様規定されています。
アプリケーション- 低消費電力、A/Dコンバータ ドライバ
- シングルエンド信号を差動信号へ変換
- 差動バッファ
- ライン・ドライバ
- 医用画像処理
- 工業用プロセス制御
- ポータブル電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 5
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
珍問/難問集 5
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4940-1ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4940-1ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4940-1ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4940-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4940-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4940-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4940-1ACPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4940-1ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4940-1ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4940
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver ToolSPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4940-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める