ad9204

製造中

ビット A/D コンバータ、1.8 V、デュアル、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.8 V のアナログ電源で動作
  • 出力電源: 1.8 V ~ 3.3 V
  • S/N 比
    61.3 dBFS(9.7 MHz 入力時)
    61.0 dBFS(200 MHz 入力時)
  • SFDR
    75 dBc(9.7 MHz 入力時)
    73 dBc(200 MHz 入力時)
  • 低消費電力
    チャンネルあたり 30 mW(20 MSPS 時)
    チャンネルあたり 63 mW(80 MSPS 時)
  • 積分非直線性誤差(INL): 0.5 LSB
  • 微分非直線性誤差(DNL): 0.3 LSB
  • 70 dB の S/N 比と 86 dB の SFDR
  • 範囲外インジケータ
  • 28-SOIC および 28-SSOP パッケージを採用

AD9204 は、モノリシック、デュアル・チャンネル、1.8 V 電源、10 ビット、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS の A/D コンバータ(ADC)です。このデバイスは、高性能のサンプル&ホールド回路と電圧リファレンスを内蔵しています。

AD9204 は、出力誤差補正ロジックを備えた多段差動パイプライン・アーキテクチャを使用して 80 MSPS のデータ・レートで 10 ビットの精度を実現し、全動作温度範囲にわたってノー・ミッシング・コードを確保しています。

この ADC は、プログラマブルなクロック、データ・アライメント、およびプログラマブルなデジタル・テスト・パターン発生など、柔軟性を最大限に高めてシステム・コストを最小限に抑えるように設計された複数の機能を備えています。使用可能なデジタル・テスト・パターンには、内蔵の決定論的パターン、擬似乱数パターン、およびシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を経由したユーザ定義のカスタム・テスト・パターンがあります。

差動クロック入力によって、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)により、クロックのデューティ・サイクルの幅広い変動を補償し、ADC 全体の優れた性能を維持します。

デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コード、または 2 の補数フォーマットで表現されます。各 ADC チャンネルにデータ出力クロック(DCO)が供給され、受信ロジックで適切なラッチ・タイミングが確保されます。1.8 V と 3.3 V の両方の CMOS レベルがサポートされ、出力データは 1 つの出力バスにマルチプレクスすることができます。

AD9204 は、64 ピンの RoHS 準拠 LFCSP パッケージを採用しており、工業用温度範囲(−40 ºC ~ +85 ºC)で仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. AD9204 は 1.8 V のアナログ単電源で動作し、1.8 V ~ 3.3 V のロジック・ファミリーに対応するために独立したデジタル出力ドライバ電源を搭載しています。
  2. 特許取得のサンプル&ホールド回路により、最大 200 MHz の入力周波数で非常に優れた性能を維持し、低価格、低消費電力、および使いやすさを追求して設計されています。
  3. 標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ出力フォーマット、内部クロック分周器、パワーダウン、DCO/DATA タイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなどのさまざまな製品の特長と機能をサポートしています。
  4. AD9204 は、64 ピンの RoHS 準拠 LFCSP パッケージを採用しており、AD9268 16 ビット ADC、AD9251AD9258 の 14 ビット ADC、AD9231 12 ビット ADC とピン互換であるため、20 MSPS ~ 125 MSPS でサンプリングする 10 ビット ~ 16 ビットのコンバータ間で容易に交換可能です。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイバーシティ無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバー
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q 復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • バッテリ駆動機器
  • ハンドヘルド・スコープ・メーター
  • 超音波
  • レーダー/探知装置
  • PET/SPECT イメージング

ad9204
ビット A/D コンバータ、1.8 V、デュアル、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS
AD9204 Functional Block Diagram AD9204 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 10

技術記事 2

評価用設計ファイル 2

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 6
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
AD8372 新規設計に推奨 VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
差動アンプ 4
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

AD9204 IBIS Models 1

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

eval board
EVAL-AD9204

AD9204 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking options
  • Balun/transformer or amplifier input drive options
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9204.

The AD9204-80EBZ is an evaluation board for the AD9204, dual 10-bit ADC. This reference design provides all of the support circuitry to operate devices in their various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALCZ data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device's hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI controller software package is also compatible with this hardware and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9204.

The AD9204 data sheet provides additional information related to device configuration and performance and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9204
AD9204 Evaluation Board
AD9204 Evaluation Board AD9204 Evaluation Board - Top View AD9204 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品