AD8675

製造中

オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低電圧ノイズ:2.8nV/√Hz
  • レールtoレール出力振幅
  • 低入力バイアス電流:2nA(max)
  • 超低オフセット電圧:75μV(max)
  • 低入力オフセット・ドリフト:0.6μV/℃(max)
  • 超高ゲイン:120dB
  • 広帯域幅:10MHz(typ)
  • 動作電源電圧:±5~±18V
AD8675
オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
AD8675-pcl
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8675

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 Circuits from the Lab®

プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 出力範囲:+/-5V
  • 20ビットの信号生成制御
  • オンボードの高精度5Vリファレンス
  • 3.3V単電源を使用して全ての電源レールを生成

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-25
    CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-06-15
    高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション
CN0200 Circuits from the Lab®

18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • + / - 10Vの工業用レベルの電圧出力
  • 18-Bitの高精度
  • オンチップ・リファレンス・バッファ
CN0257 Circuits from the Lab®

20 ビット、リニア、低ノイズ、高精度ユニポーラ+10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 20ビット リニア電圧
  • +10V アウトプット
  • 低ノイズ
  • バッファ付きリファレンス入力
CN0169 Circuits from the Lab®

How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC

機能と利点

  • True 16 bit programmable voltage output
  • INL and DNL both better than 1 LSB
  • Small footprint and low cost
CN0318 Circuits from the Lab®

16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • バイポーラ(±10 V)電圧源
  • 16ビットの分解能
  • 低ノイズ
CN0531
プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0200
18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0257
20 ビット、リニア、低ノイズ、高精度ユニポーラ+10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0169
How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC
CN0318
16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
CN0191
20 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10V DC 電圧源

最新のディスカッション

最近表示した製品