AD7988-1
製造中MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.64
製品情報
- 高性能
- 擬似差動アナログ入力範囲:0V~VREF(VREFは2.5V~5.0V)
- スループット:500kSPS/100kSPSのオプション
- ゼロ遅延アーキテクチャ
- ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
- INL:±0.6LSB(typ)、±1.25 LSB(max)
- ダイナミック・レンジ:92dB、VREF = 5V
- S/N比:91.5dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- THD:−114dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- SINAD:91dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
- 低消費電力
- 1.8 V/2.5 V/3 V/5 Vロジック・インターフェースで2.5V単電源動作
- AD7988-1:100kSPSで400µW(VDDのみ)
- 100kSPSで700µW(合計)
- AD7988-5:500kSPSで2 mW(VDDのみ)
- 500kSPSで3.5mW(合計)
- 10kSPSで70μW(合計)
- シリアル・インターフェース:独自の SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 10ピンMSOP、10ピン3mm × 3mm LFCSP
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD7988-1/AD7988-5は、16ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。AD7988-1は、100kSPSのスループットを提供し、AD7988-5は500kSPSのスループットを提供します。これらのA/Dコンバータは、汎用的なシリアル・インターフェース・ポートを備えた低消費電力の16ビットサンプリングADCです。これらのADCは、CNVの立ち上がりエッジで、グランドセンス(IN−)基準に、アナログ入力信号IN+(0V~VREF)をサンプリングします。リファレンス電圧(REF)は外部より与えられますが、電源電圧(VDD)とは独立して設定することができます。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、ひとつの3線式バスに複数個のADCをデイジーチェーン接続するために、SDI入力を使う機能も持っています。この3線バスは、別電源VIOを使うことで、1.8V、2.5V、3Vあるいは5Vロジックと互換となります。
AD7988-1/AD7988-5は両者とも、10ピンMSOPまたは10ピンLFCSPパッケージを採用しており、−40°C~+125°Cの動作仕様となっています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療用計測器
- マシン・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 2
テクニカル・ブック 1
回路ノート 3
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7988-1BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7988-1BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7988-1BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7988-1BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7988-1BRMZ | 製造中 | |
| AD7988-1BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7988-1BRMZ | 製造中 | |
| AD7988-1BRMZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 13 | ||
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
AD7988-1 IBIS Models 2
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7988-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める