AD7091R-8

製造中

A/Dコンバータ、12ビット、1 MSPS、8チャンネル、超低消費電力、24ピンTSSOP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低システム消費電力
    • 柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能
    • プログラマブルなALERT割込みピン
  • 高性能
    • レイテンシ/パイプライン遅延なしで1 MSPSスループット
    • SNR:10 kHz入力周波数で70 dB(typ)
    • THD:10 kHz入力周波数で−80 dB(typ)
    • INL:±0.7 LSB(typ)、±1.0 LSB(max)
  • 小型システム・フットプリント
    • 5 ppm/°C(typ)ドリフトの高性能2.5 V リファレンスを内蔵
    • MUXOUT/ADCINにより1個のアンプでバッファリング可能
    • デイジーチェーン・モード
    • 16ピン、20ピン、24ピンの4mmx4mm LFCSPパッケージ
    • 16ピン、20ピン、24ピンのTSSOPパッケージ

      詳細はデータシートをご参照ください。


AD7091R-8

A/Dコンバータ、12ビット、1 MSPS、8チャンネル、超低消費電力、24ピンTSSOP

AD7091R-8 Functional Block Diagram AD7091R-8 Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 9
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4896-2 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
電圧リファレンス 4
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4530 製造中 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7091R-2

AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 family
  • On-board power supplies
  • Standalone capability
  • System demonstration platform (SDP) compatible ( EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis (download from product page)

製品詳細

The EVAL-AD7091R-2SDZ, EVAL-AD7091R-4SDZ, and EVAL-AD7091R-8SDZ are full featured evaluation boards designed to allow the user to easily evaluate all features of the AD7091R-2/ AD7091R-4/ AD7091R-8 family of analog-to-digital converters (ADCs). The evaluation board can be controlled via the SDP connector (J13). The SDP board ( EVAL-SDP-CB1Z) allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a PC using the evaluation board software available for download from the product page.

On-board components include: the AD8031 high speed precision rail-to-rail op amp, the AD8032 high speed precision rail-to-rail dual op amp, the ADP3303 high accuracy 200 mA low dropout linear regulator, and the REF193 3.0 volt precision micropower, low dropout, low voltage reference.

Additional Equipment

  • EVAL-SDP-CB1Z (must be ordered separately) includes a USB cable
  • Signal source
  • PC running Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7 with USB 2.0 port

eval board
EVAL-AD7091R-8

超低消費電力マルチチャンネル12ビットADCの評価用ボード

機能と利点

  • AD7091R-2/ AD7091R-4/AD7091R-8ファミリ用のフル機能評価用ボード
  • 内蔵電源
  • スタンドアロン機能
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)互換
  • (EVAL-SDP-CK1Z)
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア(製品ページからダウンロード)

製品詳細

EVAL-AD7091R-8ARDZは、AD7091R-8ファミリのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。評価用ボードはSDPボード(EVAL-SDPCK1Z)を介して制御できるため、製品ページからダウンロードできる評価用ボード・ソフトウェアを使用してPCからUSBポート経由で制御できます。

EVAL-AD7091R-8ARDZは、AD7091R-2/AD7091R-4、AD7091R、 AD7091の性能のリファレンスとして使用できます。これらのデバイスは同じADCコアを共有していますが、マルチプレクサを使用した多チャンネルの数が異なります。AD7091ファミリ全体で同じADCコアが共有されているため、AD7091R-2を評価するには2つのチャンネルをイネーブルにします。AD7091R-4の場合は、4つのチャンネルをイネーブルにします。シングル・チャンネルのAD7091RおよびAD7091を評価するには、1つのチャンネルのみをイネーブルにします。

内蔵コンポーネントとして、AD8031 (高速高精度のレールtoレール・オペアンプ)、ADA4807-1 (ゼロドリフトのレールtoレール・デュアル・オペアンプ)、MAX17291 (自己消費電流最小、負荷電流範囲全体で最高効率の電圧昇圧コンバータ)、ADP7118 (高精度、低ドロップアウトの200mAリニア・レギュレータ)、ADR3625(高精度マイクロパワー、低ドロップアウトの2.5V低電圧リファレンス)が含まれています。

EVAL-AD7091R-2
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 Evaluation Board
EVAL-AD7091R-8
超低消費電力マルチチャンネル12ビットADCの評価用ボード
EVAL-AD7091R-8 Board Photo Angle View EVAL-AD7091R-8 Board Photo Top View EVAL-AD7091R-8 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

AD7091R-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品