製品概要

機能と利点

  • AD7091R-2/ AD7091R-4/AD7091R-8ファミリ用のフル機能評価用ボード
  • 内蔵電源
  • スタンドアロン機能
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)互換
  • (EVAL-SDP-CK1Z)
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア(製品ページからダウンロード)

製品概要

EVAL-AD7091R-8ARDZは、AD7091R-8ファミリのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。評価用ボードはSDPボード(EVAL-SDPCK1Z)を介して制御できるため、製品ページからダウンロードできる評価用ボード・ソフトウェアを使用してPCからUSBポート経由で制御できます。

EVAL-AD7091R-8ARDZは、AD7091R-2/AD7091R-4、AD7091R、 AD7091の性能のリファレンスとして使用できます。これらのデバイスは同じADCコアを共有していますが、マルチプレクサを使用した多チャンネルの数が異なります。AD7091ファミリ全体で同じADCコアが共有されているため、AD7091R-2を評価するには2つのチャンネルをイネーブルにします。AD7091R-4の場合は、4つのチャンネルをイネーブルにします。シングル・チャンネルのAD7091RおよびAD7091を評価するには、1つのチャンネルのみをイネーブルにします。

内蔵コンポーネントとして、AD8031 (高速高精度のレールtoレール・オペアンプ)、ADA4807-1 (ゼロドリフトのレールtoレール・デュアル・オペアンプ)、MAX17291 (自己消費電流最小、負荷電流範囲全体で最高効率の電圧昇圧コンバータ)、ADP7118 (高精度、低ドロップアウトの200mAリニア・レギュレータ)、ADR3625(高精度マイクロパワー、低ドロップアウトの2.5V低電圧リファレンス)が含まれています。

はじめに

その他の必要な機器

  • EVAL-SDP-CK1Z(別途注文が必要、USBケーブル付属)
  • 信号源
  • USB 2.0ポートを備えたWindows 10搭載PC

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
21 MB
ACE plug-in for Board.AD7091R 1.2025.3821006 [10 21 26]
The Board.AD7091R plug in supports the EVAL-AD7091R-ARDZ evaluation board. The AD7091R-8 is an 8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit SAR ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.