AD4022
新規設計に推奨20ビット、1.8MSPS/1MSPS/500kSPS、Easy Drive、差動SAR ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.23
製品情報
- Easy Drive
- 入力キックバックを大幅に低減
- 入力電流を0.5µA/MSPSまで低減
- 拡張アクイジション・フェーズ:1MSPSでサイクル時間の77%以上
- 1回目の変換から正確で、レイテンシもパイプライン遅延もなし
- 単電源動作で入力スパンを圧縮
- 高速変換により低SPIクロック・レートを実現
- 入力過電圧クランプ保護により50mAまで低下
- シリアル・インターフェースはSPI/QSPI/MICROWIRE/DSPと互換性あり
- 入力キックバックを大幅に低減
- 高性能
- 差動アナログ入力範囲:±VREF、VREF範囲:2.4V~5.1V
- スループット:1.8MSPS/1MSPS/500kSPSから選択可
- INL:±3.1ppm以下
- 20ビットを保証、欠落コードなし
- SNR:100.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5Vの時)
- THD:−123dB(fIN = 1kHzの時)、−100dB(fIN = 100kHzの時)
- SINAD:89dB(fIN = 900kHzの時)(データシートの図17を参照)
- ダイナミック・レンジをオーバーサンプリング
- 104dB(OSR = 2の場合)
- 131dB(OSR = 1024の場合)
- 低消費電力
- 1.71V~5.5Vのロジック・インターフェースを備えた1.8V単電源動作
- 500kSPSで2.7mW(VDDのみ)
- 10kSPSで83µW、1.8MSPSで15mW(合計電力)
- 10ピン・パッケージ:3mm × 3mm LFCSP、3mm × 4.90mm MSOP
- 保証動作温度:−40°C~+125°C
AD4022は、高精度、高速、低消費電力、20ビット、Easy Drive、高精度の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)であり、単電源電圧VDDにより動作します。リファレンス電圧VREFは外部から供給され、電源電圧とは無関係に設定できます。AD4022の電力はスループットに比例して増加します。
Easy Drive機能により、シグナル・チェーンの複雑さと消費電力の両方を低減し、同時にチャンネル密度を高くできます。特に高Zモードでの入力電流が低減すると、長い信号アクイジション・フェーズと相まって、専用のADCドライバが不要になります。Easy Driveにより、これらのADCを駆動できるコンパニオン回路の範囲が拡大します(データシートの図2を参照)。
入力スパンの圧縮により、全ADCコード範囲へのアクセスを保持しながら、ADCドライバ・アンプへの負電源の供給が不要になります。入力過電圧クランプは、ADC入力を過電圧事象から保護し、リファレンス・ピンでの外乱を最小限に抑え、外部保護ダイオードを不要にします。
最大1.8MSPSの高速デバイス・スループットにより、高周波数信号を正確にキャプチャし、オーバーサンプリング手法を実装して、アンチエイリアス・フィルタ設計に関連した課題を軽減できます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の必要なクロック速度の低減により、デジタル入出力の消費電力が削減され、デジタル・ホストの選択肢が広がり、デジタル・アイソレーションを越えるデータ送信タスクが簡略化されます。SPI互換のシリアル・ユーザ・インターフェースは、個別のVIOロジック電源の使用により、1.8V、2.5V、3V、および5Vのロジックと両立できます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- 医療機器
- バッテリ駆動機器
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 計測・制御システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4022BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD4022BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD4022BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD4022BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
| ADA4692-2 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
| ADA4077-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
| ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
| ADA4610-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、シングル、JFET、高精度、低ノイズ、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP5300 | 製造中 |
降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、高効率、超低消費電力 |
| デジタル・アイソレータ 2 | ||
| ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
| ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP124 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧 |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 11 | ||
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
| ADR3533 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
| ADR3525 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4022
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くAD4000 Series IBIS Models 2
- ad4003_lfcsp.ibs
- ad4003_msop.ibs
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。