banner background image

超高精度解决方案

超高精度信号链可满足对精度与稳定性均有极高要求的应用场景。这类信号链具备所需的灵活性,能针对测量类或驱动类解决方案的需求进行优化;其中整合了高分辨率数据转换器、超高稳定性电压基准以及低噪声、低漂移放大器,打造出在直流与交流精度和准确度上均达超高水平的信号链。ADI公司的的超高精度元器件产品组合,可构建完整的信号链解决方案,满足严苛的指标要求,包括低温度漂移、直流线性度与误差、建立时间、总谐波失真(THD),且信噪比(SNR)可超过90 dB。

价值与优势

超高精度信号链提供精心整合的解决方案,可根据需求定制,以满足在分辨率、噪声、稳定性、延迟、集成度与功耗方面的严苛指标。这类信号链适用于多种应用场景,包括源表(SMU)、数字万用表(DMM)、色谱分析仪、电子秤、地震勘探设备、电池测试与检测系统、电能计量装置、半导体制造设备等。


Thumbs Up
提供超高分辨率

Thumbs Up
拥有超高温度稳定性

Thumbs Up
实现超低噪声


适应性电压和电流测量

信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的精度、稳定性和可重复性。

低延迟测量

保护

增益

ADC驱动器

基准电压源

ADC

隔离

ADG5421F
±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关
LTC6373
具有25 pA输入偏置电流的36V、全差分可编程增益仪器仪表放大器
ADA4896-2
1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
LTC6655LN
0.25 ppm噪声、低漂移精密基准电压源
AD4630-24
双通道、24位、2 Msps、低功耗SAR ADC
MAX22444
增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器

MAX22665
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

最低噪声和最低漂移

开关

增益

ADC驱动器

基准电压源

基准驱动器

ADC

隔离

ADG1211
L低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关
ADA4625-1
36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADA4523-1
36 V、低噪声、零漂移运算放大器
ADR1000
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源
ADA4523-1
36 V、低噪声、零漂移运算放大器
AD4030-24
24 位、2 MSPS、SAR ADC
MAX22444
增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器

MAX22665
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

最佳精度 - 出色的稳定性

保护

增益

基准电压源

ADC

隔离

ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
ADA4522-2
双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC6655LN
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
AD7177-2
32位、10 kSPS Σ-Δ型ADC,具有100 μs建立时间,集成真轨到轨缓冲器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

全集成电压和电流测量

紧凑的信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的性能。

多路复用 - 精度优化型传感器就绪

基准电压源

ADC

隔离

LTC6655LN
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
AD7190
内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
ADuM141E
带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

小尺寸 - 低功耗 - 传感器就绪

基准电压源

数据采集解决方案

隔离

ADR4550
超低噪声、高精度5.0V基准电压源
AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

AD7124-8
集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
ADuM1441
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
Fully integrated voltage and current measurement circuit

密度和延迟优化型传感器就绪

数据采集解决方案

隔离

AD4858
缓冲8通道同步采样、20位1 MSPS DAS
ADN4622
5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道)

适应性电压驱动

信号链选项提供高精度、高度稳定的可编程电压源。

噪声和稳定性优化型

基准电压源

参考增益级

力/检测参考驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

保护

ADR1000
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5791
11ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关

密度优化型

基准电压源

参考增益级

隔离

DAC

输出缓冲器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5790
可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL电压输出DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
Adaptable voltage drive circuit

成本优化型

基准电压源

缓冲器

隔离

DAC

放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
LTC2756
串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADG5401F
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
Adaptable voltage drive circuit, cost optimized

正弦波电压产生

信号链通过简化的设计提供低失真、高精度、稳定性和可重复性。

性能优化型

基准电压源

参考增益级

力/检测参考驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

采样/保持毛刺降低开关

采样/保持毛刺降低放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
AD5791
1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
ADG1236
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关
AD8676
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
Sinewave voltage generation circuit

密度优化型

基准电压源

基准电压源驱动

隔离

DAC

输出缓冲器

求和放大器

保护

LTC6655
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADA4077-1
4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
LTC2758
双通道串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
LT1468
90MHz、22V/μs、16 位准确度的运算放大器
ADA4625-1
36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
Sinewave voltage generation circuit, density optimized

LTspice信号链仿真

电源解决方案

开发人员工具和资源

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助