banner background image

精密窄带宽解决方案

ADI公司提供精密窄带宽信号链,该信号链侧重于优化目标信号范围为DC至约10 kHz的系统性能。这些信号链优先考虑低频规格,提供出色的精度、稳定性和分辨率。这些组合可实现稳健、可重复、高质量的测量和驱动解决方案,以应对要求严苛的高精度应用挑战。

我们将精密放大器、基准电压源、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、电路保护和隔离产品相结合,共同组成精密窄带宽信号链,帮助系统设计人员构建并针对关键参数优化解决方案。这些精密电流检测信号链与ADI公司出色的设计支持工具系列结合使用,可以简化设计流程,帮助您更快向市场推出能够在终端应用中生成宝贵见解的解决方案。

 

Value and Benefits

We have solutions tailored to your exact specifications, ranging from stability and latency to signal chain density and power consumption. Our precision narrow bandwidth signal chains can be used for applications such as source measurement units (SMU), digital multimeters (DMM), chromatography, weigh scales, seismic survey equipment, battery test and inspection, energy metering, semiconductor manufacturing, and more.

thumbsupImg Benefits

Offers highest resolution

thumbsupImg Benefits

Enables temperature stability

thumbsupImg Benefits

Ensures lowest noise


适应性电压和电流测量

信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的精度、稳定性和可重复性。

Adaptable voltage and current measurement circuit, optimum precision

LTspice信号链仿真


全集成电压和电流测量

紧凑的信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的性能。

Fully integrated voltage and current measurement circuit
Fully integrated voltage and current measurement circuit, sensor ready

适应性电压驱动

信号链选项提供高精度、高度稳定的可编程电压源。

Adaptable voltage drive circuit
Adaptable voltage drive circuit, cost optimized

LTspice信号链仿真


正弦波电压产生

信号链通过简化的设计提供低失真、高精度、稳定性和可重复性。

Sinewave voltage generation circuit
Sinewave voltage generation circuit, density optimized

LTspice信号链仿真

电源解决方案

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助