RH3845MK

量产

具有可调工作频率的辐射硬化高压同步电流模式降压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 循通过LTC认证的MIL-PRF-38535 V级流程的要求
  • 高压运行:最高60V
    • 对于高于30V的应用,建议审核“辐射报告”部分提供的单粒子报告。
  • 输出电压高达36V
  • 可同步至最高600kHz
  • 可调恒定频率:100kHz至500kHz
  • 关断电流:100μA
  • 可以驱动大功率MOSFET
  • 短路保护和软启动
  • 辐射性能

    辐射性能

    • 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
      • 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
      • 100kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
      • ELDRS通过100kRad(Si)标准
    • 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
    • 温度100°C时,单粒子瞬态(SET)、单粒子翻转(SEU)和单粒子锁定(SEL)测试的线性能量传递(LET)高达117.6 MeV.cm2/mg
RH3845MK
具有可调工作频率的辐射硬化高压同步电流模式降压控制器
RH3845 Typ image
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH3845MK的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览