MAXM17502

最后购买期限

集成电感的1A、60V高效DC-DC降压电源模块

高度集成的DC-DC电源模块可简化设计并缩小解决方案尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 降低设计复杂性、制造风险并缩短上市时间
    • 集成开关电源控制器和双MOSFET电源开关
    • 集成电感
    • 集成补偿元件
    • 集成热故障保护
    • 集成峰值电流限制
  • 在空间受限的应用中节省电路板空间
    • 在单个封装中集成完整的降压电源
    • 小型6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
    • 使用很少的外部BOM元件简化PCB设计
  • 为优化电源设计提供灵活性
    • 宽输入电压范围:4.5V至60V
    • 输出电压可调范围:0.9V至5.0V
    • 提供高达1A的电流
    • 关断电流低至0.9μA(典型值)
    • 系统精度:±1.8%
    • 固定频率PWM
    • 可编程软启动和预偏置启动
    • 可选的可编程EN/UVLO
    • 稳定的工作性能
    • 开漏电源良好输出(低电平有效RESET引脚)
    • -40°C至+125°C工业/汽车温度范围
MAXM17502
集成电感的1A、60V高效DC-DC降压电源模块
MAXM17502: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17502EVKIT

5V输出电压应用型MAXM17502评估套件

特性和优点

  • 集成屏蔽电感的高度集成解决方案
  • 宽输入范围:12V至60V
  • 预设5V输出电压
  • 高达1A输出电流
  • 效率高达84%(1.0A时 VIN = 24V, VOUT = 5V at 1.0A)
  • 开关频率:540kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 内部补偿
  • 过流和过温保护
  • 薄型表贴元件
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAXM17502评估套件(EV套件)是MAXM17502高压、高效、电流模式、同步降压DC-DC开关电源模块的演示电路。该评估套件可在12V至60V的宽输入电压范围内提供5V电压,负载电流高达1A,并以适宜的540kHz开关频率进行开关,以在保持高性能的同时缩减元件数量和解决方案尺寸。该评估套件提供精密使能输入和开漏/RESET输出信号,以提供简单可靠的启动序列,此外还包括用于设置不同输出电压的可选元件尺寸、可调输入欠压闭锁以及用于控制启动期间冲击电流的软启动时间。MAXM17502模块数据手册提供了器件的完整描述,在修改演示电路之前应将其与本评估套件数据手册结合起来阅读。

    应用

    • 电池供电设备
    • 通用负载点
    • 高压LDO替代产品
    • HVAC和楼宇控制
    • 工业传感器和过程控制

    MAXM17502EVKIT
    5V输出电压应用型MAXM17502评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17502的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览