概览
优势和特点
- 集成屏蔽电感的高度集成解决方案
- 宽输入范围:12V至60V
- 预设5V输出电压
- 高达1A输出电流
- 效率高达84%(1.0A时 VIN = 24V, VOUT = 5V at 1.0A)
- 开关频率:540kHz
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 开漏低电平有效RESET输出
- 内部补偿
- 过流和过温保护
- 薄型表贴元件
- 无铅(Pb)且符合RoHS标准
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAXM17502评估套件(EV套件)是MAXM17502高压、高效、电流模式、同步降压DC-DC开关电源模块的演示电路。该评估套件可在12V至60V的宽输入电压范围内提供5V电压,负载电流高达1A,并以适宜的540kHz开关频率进行开关,以在保持高性能的同时缩减元件数量和解决方案尺寸。该评估套件提供精密使能输入和开漏/RESET输出信号,以提供简单可靠的启动序列,此外还包括用于设置不同输出电压的可选元件尺寸、可调输入欠压闭锁以及用于控制启动期间冲击电流的软启动时间。MAXM17502模块数据手册提供了器件的完整描述,在修改演示电路之前应将其与本评估套件数据手册结合起来阅读。
应用
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 高压LDO替代产品
- HVAC和楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
相关产品
文档
-
MAXM17502EVKIT ODB File - Design Files2023/11/10ZIP6M