MAX8795A
量产TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
TFT LCD、DC-DC转换器,提供高性能升压调节器,两路线性稳压器和大电流运算放大器,用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT) LCD供电
- 产品模型
- 6
概述
- 2.5V至5.5V电源电压范围
- 1.2MHz电流模式升压调节器
- 为脉冲负载提供快速瞬态响应
- 高精度输出电压(1%)
- 片内20V、3A、0.16Ω n沟道MOSFET
- 高效率(85%)
- 用于VGON和VGOFF的线性稳压控制器
- 高性能运算放大器
- ±130mA输出短路电流
- 45V/µs压摆率
- 20MHz -3dB带宽
- 满幅度输入/输出
- 逻辑控制、延时可调的高压开关
- 定时器延迟故障闭锁所有调节器输出
- 过热过载保护
- 0.6mA静态电流
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。
升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。
栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分压器。器件提供高输出电流(±130mA),高压摆率(45V/µs),宽频带(20MHz)以及满幅度输入输出。
MAX8795A采用无铅、32引脚、薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适合超薄LCD面板设计,同时还提供32引脚LQFP封装,具有0.8mm引脚间距。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8795AETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX8795AETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX8795AGCJ+ | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ+T | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ/V+ | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ/V+T | LQFP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX8795AETJ+ | 量产 | |
| MAX8795AETJ+T | 量产 | |
| MAX8795AGCJ+ | 量产 | |
| MAX8795AGCJ+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8795AETJ+T | 量产 | |
|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
| MAX8795AGCJ+ | 量产 | |
| MAX8795AGCJ+T | 量产 | |
| MAX8795AGCJ/V+ | 量产 | |
| MAX8795AGCJ/V+T | 量产 | |
|
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX8795AGCJ/V+ | 量产 | |
| MAX8795AGCJ/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8795A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论