产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8V至5.5V输入工作电压
  • 输入欠压闭锁
  • 0.5mA静态电流
  • 640kHz/1.2MHz电流模式升压调节器
    • 快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(1.5%)
    • 内置14V、2.5A、115mΩ MOSFET
    • 高效率
    • 可编程软启动
    • 无损耗限流
    • 定时延迟故障闭锁
  • 高速运算放大器
    • ±150mA输出电流
    • 7.5V/µs压摆率
    • -3dB带宽为12MHz
    • 满摆幅输入和输出
  • Dual Mode™、逻辑控制、延时可调的高压开关
  • 热过载保护
  • 24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装
MAX8758
具有开关控制和运算放大器的升压型调节器,用于TFT LCD
MAX8758:简化工作电路
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
开关稳压器和控制器 5
MAX1542 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1516A TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1543 过期 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1517A TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1518A TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览