MAX1516A

TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器

TFT LCD DC-DC转换器,提供高性能升压调节器、两路线性稳压控制器和大电流驱动运算放大器,用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压稳压器
    为脉冲负载提供快速瞬态响应
    高精度输出电压(1.5%)
    内置14V, 2.4A, 0.16Ω n沟道MOSFET
    高效率(90%)
  • 用于产生VGON和VGOFF的线性调节控制器
  • 高性能运算放大器
    ±150mA输出短路电流
    13V/µs压摆率
    -3dB带宽为12MHz
    满摆幅输入/输出
  • 逻辑控制的可调延时高压开关
  • 所有稳压器输出均具有定时延迟故障闭锁
  • 热过载保护
  • 0.6mA静态电流
  • MAX1516A
    TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
    MAX1516A、MAX1517A、MAX1518A:最简工作电路
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
    开关稳压器和控制器 2
    MAX1543 过期 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
    MAX1542 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1516A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览