MAX8740
不推荐用于新设计TFT-LCD升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX8740是高性能升压型DC-DC转换器,可为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。MAX8740内置电流模式、固定频率、脉宽调制(PWM)电路和n沟道功率MOSFET,具有高效率和快速瞬态响应特性。
利用逻辑输入引脚(FREQ),用户可以选择640kHz或1.2MHz的工作频率。较高的开关频率允许使用超小尺寸电感和低ESR的陶瓷电容。电流模式可为脉冲负载提供快速瞬态响应。补偿引脚(COMP)为用户提供灵活的环路动态调整。在2.6V至5.5V输入电压范围内,内部30V的MOSFET可产生高达28V的输出电压。软启动电路缓慢提升输入电流,并可由外部电容设置。
MAX8740采用10引脚薄型DFN封装。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8740ETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8740ETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论