MAX8727

过期

TFT-LCD升压型DC-DC转换器

高性能升压型DC-DC转换器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 90%效率
  • VIN至24V可调输出
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输入欠压锁定
  • 引脚设置640kHz/1.2MHz开关频率
  • 软启动可设置
  • 0.1µA关断电流
  • 小型10引脚薄型DFN封装
  • MAX8727
    TFT-LCD升压型DC-DC转换器
    MAX8727:典型工作电路
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
    开关稳压器和控制器 2
    MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
    MAX8715 量产 低噪声、升压型DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX8727EVKIT

    MAX8727评估板

    特性和优点

    • 效率高达90%
    • 2.6V至5.5V的输入电压范围
    • 15V输出电压(或VIN至24V可调)
    • 600mA输出电流(4.5V输入)
    • 1.2MHz开关频率(可选择:640kHz或1.2MHz)
    • 可编程设置软启动
    • 0.1µA关断电流(典型值)
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX8727评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴电路板,包含脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器。该评估板配置工作在1.2MHz开关频率、2.6V至5.5V DC电源电压。输出电压为15V,并在4.5V输入时可提供600mA电流。

    MAX8727评估板具有较低的静态电流和较高的转换效率(90%)。高速开关频率允许采用小尺寸表贴元件。

    应用

    • LCD监视器面板表
    • 笔记本电脑显示器

    MAX8727EVKIT
    MAX8727评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8727的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览