MAX8614B

双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD

小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双输出(正和负)
  • 5.5VIN时产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
  • 输出短路、过载保护
  • 两路输出均提供True Shutdown控制
  • 软启动限制输入浪涌电流
  • 可选择上电顺序
  • 高达90%的效率
  • 关断电流:1µA
  • 1MHz固定频率PWM工作模式
  • 故障指示
  • 热关断
  • 小型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
MAX8614B
双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD
MAX8614A、MAX8614B:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1567 过期 六路、高效数码相机电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8614EVKIT

MAX8614A/MAX8614B评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 可调输出
    • VBST = +15V (20mA输出)
    • VINV = -7.5V (80mA输出)
  • +5.5V输入时,产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
  • 0.1µA (典型)关断电流
  • 1MHz固定PWM开关频率
  • 表面安装元器件结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8614评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板。评估板包括双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614B (0.8A/0.75A限流),产生可调节的正电源输出和负电源输出。评估板接受2.7V至5.5V输入,产生+15V和-7.5V输出,工作在1MHz固定频率PWM模式。

MAX8614评估板还可用于评估具备较低电流限制(0.44A/0.33A)的双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614A。

应用

  • 便携式摄像机和多媒体设备
  • CCD偏置电源和OLED显示器
  • 数码相机
  • PDA与智能电话

MAX8614EVKIT
MAX8614A/MAX8614B评估板

参考电路

maxrefdes1316 figure 1
MAXREFDES1316 参考设计

Flexible Breadboard Power Supply

特性和优点

  • Fits exactly on MB102 breadboards
  • Adjustable negative voltage from -1.8V to -11V (VINV)
  • Adjustable positive voltage from +0.6V to +5V (VLDO)
  • Adjustable positive voltage between +5V and +20V (VBST)
  • Fixed positive voltage of +5V from the power supply (VPS)
  • Can be powered with a standard 5V phone charger with micro-USB connector
  • Protected against overload and short circuits
MAXREFDES1316
Flexible Breadboard Power Supply
maxrefdes1316 figure 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8614B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览