MAX770
量产5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器
对于新设计推荐使用性能更好的器件
- 产品模型
- 4
概述
- 对于10mA至1A负载电流,效率达90%
- 高达15W输出功率
- 电源电流:110µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 输入范围:2V至16.5V (MAX770/MAX771/MAX772)
- 内部分流调节器支持高输入电压(MAX773)
- 预设或可调输出电压
- MAX770:5V或可调
- MAX771:12V或可调
- MAX772:15V或可调
- MAX773:5V、12V、15V或可调
- 限流PFM控制方案
- 300kHz开关频率
MAX770-MAX773升压型开关控制器可在10mA至1A负载范围内达到90%的效率。这些器件采用专门设计的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案,具有脉冲宽度调制(PWM)转换器的优势(重负载时效率高),同时电源电流小于110µA(PWM转换器的电源电流为2mA至10mA)。
这些IC使用小型外部元件。其具有高开关频率(高达300kHz),支持使用表面贴装5mm(高)x 9mm(直径)的磁性元件。
MAX770/MAX771/MAX772支持2V至16.5V的输入电压。输出电压预设为5V (MAX770)、12V (MAX771)和15V (MAX772);也可以使用两个电阻进行调节。
MAX773支持3V至16.5V的输入电压。为了支持更宽的输入范围,其内置一个分流调节器,允许高输入电压无限升高。MAX773的输出可设置为5V、12V或15V,也可通过两个电阻进行调节。
MAX770-MAX773驱动外部N沟道MOSFET开关,使其可以为高达15W的负载供电。如果需要更低的功率,可使用带板载MOSFET的MAX756/MAX757或MAX761/MAX762升压开关稳压器。
应用
- 电池供电应用
- 闪存编程
- 高效率DC-DC转换器
- 掌上型电脑、手持终端
- 便携式通信装置
- 正LCD偏置发生器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX770CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX770CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX770ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX770ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX770CSA+ | 量产 | |
| MAX770CSA+T | 量产 | |
| MAX770ESA+ | 量产 | |
| MAX770ESA+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX770CSA+ | 量产 | |
| MAX770CSA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX770ESA+ | 量产 | |
| MAX770ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX608 | 量产 | 5V或可调、低电压、升压型DC-DC控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX770的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论