概览

优势和特点

  • 5V或可调输出电压
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 高达1A输出电流
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 电源电流:110µA(最大值)
  • 300kHz开关频率
  • 8引脚SO表贴封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX770评估套件(EV套件)通过3V输入源提供5V稳压输出。它能够以高于80%的转换效率驱动高达1A的负载。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

MAX770评估套件附带MAX770CSA IC,但也可以评估12V输出MAX771或15V输出MAX772——只需订购MAX771CSA或MAX772CSA的免费样片替换MAX770CSA即可。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 闪存编程
  • 高效率DC-DC转换器
  • 掌上型电脑、手持终端
  • 便携式通信装置
  • 正LCD偏置发生器