MAX606

量产

适用于闪存PCMCIA卡的薄型5V/12V或可调升压DC-DC转换器

用于闪存/PCMCIA升压的整个电路适合0.25平方英尺英寸的尺寸,高度低于1.35mm

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电路高度超低(最高处为1.35mm)
  • ±4%稳压输出(5V、12V或可调)
  • 负载电流高达180mA
  • 1MHz开关频率(MAX606)
  • 逻辑控制关断电流:1µA
  • 输入电压范围:3V至5.5V
  • 紧凑型8引脚µMAX封装
MAX606
适用于闪存PCMCIA卡的薄型5V/12V或可调升压DC-DC转换器
MAX606、MAX607:典型工作电路
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
MAX606EVKIT

MAX606、MAX607评估板

特性和优点

  • +5V、+12V或可调电压
  • 小型表贴设计
  • 输出电流:200mA
  • 输入电压范围:+3V至+5V
  • IC关断电流:1µA
  • 开关频率高达1MHz
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

采用+3V至+5V输入电压供电时,MAX606评估套件(EV套件)可在高达200mA的电流下提供+5V的稳压输出电压。MAX606的工作频率高达1MHz,支持使用小型外部元件。

MAX606评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。其输出电压设置为+5V,但也可用于评估VIN和+12.5V之间的其他输出电压。

MAX606评估套件还可用于评估工作频率为500kHz的MAX607。只需随MAX606评估套件一起订购MAX607EUA的免费样片。

MAX607EVKIT

MAX606、MAX607评估板

特性和优点

  • +5V、+12V或可调电压
  • 小型表贴设计
  • 输出电流:200mA
  • 输入电压范围:+3V至+5V
  • IC关断电流:1µA
  • 开关频率高达1MHz
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

采用+3V至+5V输入电压供电时,MAX606评估套件(EV套件)可在高达200mA的电流下提供+5V的稳压输出电压。MAX606的工作频率高达1MHz,支持使用小型外部元件。

MAX606评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。其输出电压设置为+5V,但也可用于评估VIN和+12.5V之间的其他输出电压。

MAX606评估套件还可用于评估工作频率为500kHz的MAX607。只需随MAX606评估套件一起订购MAX607EUA的免费样片。

MAX606EVKIT
MAX606、MAX607评估板
MAX607EVKIT
MAX606、MAX607评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览