概览
优势和特点
- +5V、+12V或可调电压
- 小型表贴设计
- 输出电流:200mA
- 输入电压范围:+3V至+5V
- IC关断电流:1µA
- 开关频率高达1MHz
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
采用+3V至+5V输入电压供电时,MAX606评估套件(EV套件)可在高达200mA的电流下提供+5V的稳压输出电压。MAX606的工作频率高达1MHz,支持使用小型外部元件。
MAX606评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。其输出电压设置为+5V,但也可用于评估VIN和+12.5V之间的其他输出电压。
MAX606评估套件还可用于评估工作频率为500kHz的MAX607。只需随MAX606评估套件一起订购MAX607EUA的免费样片。
文档
-
1405: MAX606、MAX607评估板 Data Sheet1900/1/1PDF86K