MAX5097
量产40V、600mA buck转换器,带有低静态电流线性稳压模式
业内首款汽车buck转换器,具有低IQ LDO模式,支持4V冷启动到40V输入无缝操作
- 产品模型
- 7
概述
- 高效开关模式(buck模式)或低静态电流线性稳压器模式(LDO模式)
- 宽输入电压范围工作
- Buck模式下为+5V至+40V
- LDO模式下为+4V至+40V
- 3.3V或5V固定输出以及1.24V至11V可调输出
- 6µA (典型值)关断电流
- 固定的135kHz或330kHz开关频率
- 外部频率同步
- 可编程软启动
- 内置微处理器重位(/RESET)电路,具有可编程超时周期
- 热保护和短路保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 热增强型封装,允许功耗
- TA = +70°C时2.6W (16引脚TQFN)
- TA = +70°C时1.7W (20引脚TSSOP)
易于使用的Dual Mode™ DC-DC转换器MAX5096/MAX5097可工作于LDO (低压差)或开关buck转换模式。负载较大时,为了降低功耗,转换器工作于高效脉宽调制(PWM)降压开关模式。负载较轻时,器件切换到低静态电流(IQ) LDO模式。待机期间,系统微控制器可在线驱动LDO//BUCK输入引脚,强制MAX5096/MAX5097进入LDO模式,从而显著降低静态电流。
在buck模式下,MAX5096/MAX5097工作于5V至40V输入电压范围,可提供600mA负载电流,并具有优异的负载和输入电压调节特性。可提供135kHz和330kHz固定开关频率版本的器件。MAX5096/MAX5097内部的DC-DC振荡时钟可同步至外部时钟。外部补偿和电流模式控制方案可以简化设计。
在LDO模式,MAX5096/MAX5097工作在4V至40V输入电压范围。LDO模式提供较低的负载电流(最大100mA)。LDO 模式下负载电流为100µA时静态电流仅为41µA (典型值)。
MAX5096/MAX5097具有一个关闭器件的使能输入端,可将电流损耗降低到6µA (典型值)。其它功能包括:带有电容可调超时周期的上电复位输出、可编程软启动、输出跟踪、输出过载,短路电路和热关断保护。
MAX5096/MAX5097工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供热增强型20引脚TSSOP或16引脚TQFN封装。
应用
- 家庭安防设施
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5097AATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5097AATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5097AAUP+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5097AAUP+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5097BATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5097BATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5097BAUP+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX5097AATE+ | 量产 | |
| MAX5097AATE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5097AATE+ | 量产 | |
| MAX5097AATE+T | 量产 | |
| MAX5097BATE+ | 量产 | |
| MAX5097BATE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5097AATE+T | 量产 | |
| MAX5097BATE+T | 量产 | |
|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX5097AAUP+ | 量产 | |
| MAX5097AAUP+T | 量产 | |
| MAX5097BAUP+ | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX5097AAUP+ | 量产 | |
| MAX5097AAUP+T | 量产 | |
| MAX5097BAUP+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5097AAUP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册