概览
优势和特点
- Buck模式下,输入电压范围为5V至40V
- LDO模式下,输入电压范围为4V至40V
- Buck模式下,3.3V输出时电流可达600mA
- 低静态电流LDO模式下,3.3V输出时电流可达100mA
- 输出电压可配置
- 开关频率为330kHz
- 可同步至外部时钟
- 用于低有效、漏极开路RESET输出的PCB焊盘
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5097A评估板(EV kit)可演示MAX5097A在标准应用电路中的高效率特性。评估板电路包括一片16引脚TQFN封装的MAX5097A IC,可使用5V至40V输入电压工作。
MAX5097A评估板包括一个电流模式DC-DC降压型稳压器(buck模式)和一个轻负(LDO模式)时工作的低静态电流LDO稳压器。降压稳压器提供3.3V输出,最大输出电流可达600mA。在LDO模式下,MAX5097A IC可提供高达100mA输出电流。评估板电路中的降压型稳压器工作在330kHz开关频率,因此允许输出端使用小型陶瓷电容。MAX5097A可同步至外部数字时钟。
通过选用合适的外部元件,MAX5097A评估板可以重新配置产生其它输出电压。该评估板电路具有软起动、输出限流功能和用于低有效、漏极开路复位输出的PCB焊盘。
文档
-
MAX5097AEVKIT: MAX5097A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/1/18PDF121K