MAX5096

过期

40V、600mA buck转换器,带有低静态电流线性稳压模式

业内首款汽车buck转换器,具有低IQ LDO模式,支持4V冷启动到40V输入无缝操作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效开关模式(buck模式)或低静态电流线性稳压器模式(LDO模式)
  • 宽输入电压范围工作
    • Buck模式下为+5V至+40V
    • LDO模式下为+4V至+40V
  • 3.3V或5V固定输出以及1.24V至11V可调输出
  • 6µA (典型值)关断电流
  • 固定的135kHz或330kHz开关频率
  • 外部频率同步
  • 可编程软启动
  • 内置微处理器重位(/RESET)电路,具有可编程超时周期
  • 热保护和短路保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 热增强型封装,允许功耗
    • TA = +70°C时2.6W (16引脚TQFN)
    • TA = +70°C时1.7W (20引脚TSSOP)
MAX5096
40V、600mA buck转换器,带有低静态电流线性稳压模式
MAX5096、MAX5097:简化框图
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
开关稳压器和控制器 3
MAX5097 量产 40V、600mA buck转换器,带有低静态电流线性稳压模式
MAX5080 量产 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5097AEVKIT

MAX5097A评估板

特性和优点

  • Buck模式下,输入电压范围为5V至40V
  • LDO模式下,输入电压范围为4V至40V
  • Buck模式下,3.3V输出时电流可达600mA
  • 低静态电流LDO模式下,3.3V输出时电流可达100mA
  • 输出电压可配置
  • 开关频率为330kHz
  • 可同步至外部时钟
  • 用于低有效、漏极开路RESET输出的PCB焊盘
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5097A评估板(EV kit)可演示MAX5097A在标准应用电路中的高效率特性。评估板电路包括一片16引脚TQFN封装的MAX5097A IC,可使用5V至40V输入电压工作。

MAX5097A评估板包括一个电流模式DC-DC降压型稳压器(buck模式)和一个轻负(LDO模式)时工作的低静态电流LDO稳压器。降压稳压器提供3.3V输出,最大输出电流可达600mA。在LDO模式下,MAX5097A IC可提供高达100mA输出电流。评估板电路中的降压型稳压器工作在330kHz开关频率,因此允许输出端使用小型陶瓷电容。MAX5097A可同步至外部数字时钟。

通过选用合适的外部元件,MAX5097A评估板可以重新配置产生其它输出电压。该评估板电路具有软起动、输出限流功能和用于低有效、漏极开路复位输出的PCB焊盘。

MAX5097AEVKIT
MAX5097A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5096的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览